2-schneidig Normalausführung für Graphit GF-EDR

2-schneidig Normalausführung für Graphit GF-EDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-EDR-2
GF-EDR-3
GF-EDR-4
GF-EDR-5
GF-EDR-6
GF-EDR-7
GF-EDR-8
GF-EDR-9
GF-EDR-10
GF-EDR-11
GF-EDR-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

88.82 €

1 6 Arbeitstage 2104752085370041.9

88.82 €

1 6 Arbeitstage 3154753085370062.9

93.11 €

1 6 Arbeitstage 4204754085370083.9

94.82 €

1 6 Arbeitstage 52561005085370104.8

96.54 €

1 6 Arbeitstage 63061006085370125.8

105.99 €

1 6 Arbeitstage 7356110-8537014-

114.56 €

1 6 Arbeitstage 84081107085370167.8

133.46 €

1 6 Arbeitstage 9458120-8537018-

144.61 €

1 6 Arbeitstage 1050101208085370209.7

159.20 €

1 6 Arbeitstage 115510130-8537022-

173.80 €

1 6 Arbeitstage 12651213085853702411.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support