2-schneidig lange Ausführung für Graphit GF-EDL

2-schneidig lange Ausführung für Graphit GF-EDL
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-EDL-2
GF-EDL-3
GF-EDL-4
GF-EDL-5
GF-EDL-7
GF-EDL-8
GF-EDL-9
GF-EDL-10
GF-EDL-11
GF-EDL-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

111.14 €

1 6 Arbeitstage 22061002584558021.9

111.14 €

1 6 Arbeitstage 33061004084558032.9

119.72 €

1 6 Arbeitstage 46061207084558043.9

130.88 €

1 6 Arbeitstage 57061408084558054.8

147.19 €

1 6 Arbeitstage 7906160-8455807-

171.22 €

1 6 Arbeitstage 81008160-8455808-

189.25 €

1 6 Arbeitstage 91108180-8455809-

225.29 €

1 6 Arbeitstage 1012010180-8455810-

250.19 €

1 6 Arbeitstage 1113010200-8455811-

288.81 €

1 6 Arbeitstage 1213012200-8455812-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support