Teilenummer
|
---|
MG-EHS-6 |
MG-EHS-7 |
MG-EHS-8 |
MG-EHS-9 |
MG-EHS-10 |
MG-EHS-11 |
MG-EHS-12 |
MG-EHS-13 |
MG-EHS-14 |
MG-EHS-15 |
MG-EHS-16 |
MG-EHS-18 |
MG-EHS-20 |
MG-EHS-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 3 | 6 | 50 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84962 | ||
98.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 3 | 8 | 60 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84964 | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 3 | 8 | 60 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84966 | ||
93.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 3 | 10 | 70 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84968 | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 3 | 10 | 70 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84970 | ||
113.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 3 | 12 | 75 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84971 | ||
126.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 3 | 12 | 75 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84972 | ||
187.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 3 | 16 | 90 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84973 | ||
195.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 3 | 16 | 90 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84974 | ||
203.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 3 | 16 | 90 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84975 | ||
212.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 3 | 16 | 100 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84976 | ||
312.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 3 | 20 | 100 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84978 | ||
363.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 3 | 20 | 105 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | 84980 | ||
524.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 4 | 25 | 120 | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | 84985 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type | Quadratisch | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften