• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hohe Helix, lange Ausführung FX-MG-EHL

Hohe Helix, lange Ausführung FX-MG-EHL
Long blade type that adopts a high-torsion blade with great sharpness. Adopts a variable flute spacing to suppress chatter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-EHL-6X3F
FX-MG-EHL-8X3F
FX-MG-EHL-10X3F
FX-MG-EHL-12X3F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

106.94 €

1 6 Arbeitstage 6206608408406

101.29 €

1 6 Arbeitstage 8288708408408

134.88 €

1 6 Arbeitstage 103410808408410

168.46 €

1 6 Arbeitstage 124012908408412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support