Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FXS-LS-EMS-3 |
FXS-LS-EMS-4 |
FXS-LS-EMS-5 |
FXS-LS-EMS-6 |
FXS-LS-EMS-8 |
FXS-LS-EMS-10 |
FXS-LS-EMS-12 |
FXS-LS-EMS-16 |
FXS-LS-EMS-18 |
FXS-LS-EMS-20 |
FXS-LS-EMS-22 |
FXS-LS-EMS-25 |
FXS-LS-EMS-28 |
FXS-LS-EMS-30 |
FXS-LS-EMS-30X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 4 | 6 | 80 | 8538530 | 0~-0.02 | ||
100.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 6 | 80 | 8538540 | 0~-0.02 | ||
112.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | 8538550 | 0~-0.02 | ||
87.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 6 | 90 | 8538560 | 0~-0.02 | ||
111.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 6 | 8 | 100 | 8538580 | 0~-0.02 | ||
137.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 | 10 | 100 | 8538600 | 0~-0.02 | ||
174.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 6 | 12 | 110 | 8538620 | 0~-0.02 | ||
366.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 6 | 16 | 140 | 8538660 | 0~-0.03 | ||
525.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 6 | 16 | 160 | 8538680 | 0~-0.03 | ||
564.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 6 | 20 | 160 | 8538700 | 0~-0.03 | ||
737.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 6 | 20 | 180 | 8538720 | 0~-0.03 | ||
832.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 8 | 25 | 180 | 8538750 | 0~-0.03 | ||
1,099.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 8 | 25 | 200 | 8538780 | 0~-0.03 | ||
1,228.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 8 | 32 | 200 | 8538800 | 0~-0.03 | ||
1,160.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 8 | 25 | 200 | 8538900 | 0~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Type | Quadratisch | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften