Teilenummer
|
---|
DG-LN-EMS-1X5 |
DG-LN-EMS-1X10 |
DG-LN-EMS-1.5X7.5 |
DG-LN-EMS-1.5X15 |
DG-LN-EMS-2X10 |
DG-LN-EMS-2X20 |
DG-LN-EMS-3X15 |
DG-LN-EMS-3X30 |
DG-LN-EMS-4X40 |
DG-LN-EMS-6X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8553321 | 0.96 | ||
98.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 8553322 | 0.96 | ||
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 7.5 | 8553331 | 1.44 | ||
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 15 | 8553332 | 1.44 | ||
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 60 | 10 | 8553341 | 1.9 | ||
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 60 | 20 | 8553342 | 1.9 | ||
128.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 4 | 60 | 15 | 8553361 | 2.9 | ||
128.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 4 | 70 | 30 | 8553362 | 2.9 | ||
135.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 4 | 100 | 40 | 8553381 | 3.9 | ||
169.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 100 | 60 | 8553421 | 5.7 |
Loading...
work material | Aluminium / Graphit | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langer Hals quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DG | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.027 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften