2-schneidig mit schmalem Schaft, Kugelkopf, Ausführung FX-SS-EBD

2-schneidig mit schmalem Schaft, Kugelkopf, Ausführung FX-SS-EBD
  • Mengenrabatt
Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-SS-EBD-R3X120X12X5
FX-SS-EBD-R4X130X14X7
FX-SS-EBD-R5X150X18X9
FX-SS-EBD-R6X160X22X11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

245.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 312120568408556

321.10 €

1 6 Arbeitstage 414130788408558

432.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5181509108408560

555.20 €

1 6 Arbeitstage 62216011128408562

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support