2-schneidig, kurzer Bleistifthals, Kugelkopf-Ausführung (hochpräzise Ausführung) FX-PCS-EBD-6

2-schneidig, kurzer Bleistifthals, Kugelkopf-Ausführung (hochpräzise Ausführung) FX-PCS-EBD-6
Super ultra-fine particle carbide alloy and high rigidity pencil neck achieves high speeds, high precision, and a super long life. Also eliminates chattering problems inherent in fine shape processing and carving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Effective Slope Angle
(Degree)

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16501185132220°22′

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16501.5185132230°35′

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16501285132420°45′

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16501.5285132431°11′

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.165010.585132120°11′

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16501.50.585132130°17′

90.18 €

1 6 Arbeitstage 0.10.165011.585132320°33′

90.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16501.51.585132330°53′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3502185134220°39′

88.16 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3503185134230°47′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3504185134240°50′

88.16 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3505185134250°52′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3502285134421°19′

86.32 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3503285134431°34′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3504285134441°41′

88.15 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3505285134451°45′

85.96 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35020.585134120°19′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35030.585134130°23′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35040.585134140°25′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35050.585134150°26′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35021.585134320°59′

88.16 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35031.585134331°10′

87.78 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35041.585134341°15′

88.16 €

1 6 Arbeitstage 0.20.35051.585134351°18′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5503185136230°44′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5505185136250°51′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5503285136431°28′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5505285136451°42′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.55030.585136130°22′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.55050.585136150°25′

83.69 €

1 6 Arbeitstage 0.30.55031.585136331°6′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.30.55051.585136351°16′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6503185138230°43′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6505185138250°50′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6507185138270°53′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6503285138431°27′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6505285138451°41′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6507285138471°47′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.65030.585138130°21′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.65050.585138150°25′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.65070.585138170°26′

84.69 €

1 6 Arbeitstage 0.40.65031.585138331°5′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.65051.585138351°16′

84.87 €

1 6 Arbeitstage 0.40.65071.585138371°20′

102.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8503185140230°35′

102.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8505185140250°46′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8507185140270°50′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8509185140290°52′

102.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8503285140431°11′

102.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8505285140451°33′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8507285140471°41′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8509285140491°45′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85030.585140130°17′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85050.585140150°23′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85070.585140170°25′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85090.585140190°26′

102.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85031.585140330°53′

102.24 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85051.585140351°9′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85071.585140371°16′

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85091.585140391°19′

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support