2-schneidig, Kugelkopf, Miniaturausführung CRN-EBD-3

2-schneidig, Kugelkopf, Miniaturausführung CRN-EBD-3
A small diameter ball end mill series with a CrN coating for excellent lubricity. Ideal for fine processing of copper electrodes and IT parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-EBD-3-R0.1X0.2
CRN-EBD-3-R0.2X0.4
CRN-EBD-3-R0.3X0.6
CRN-EBD-3-R0.4X0.8
CRN-EBD-3-R0.5X1
CRN-EBD-3-R0.6X1.2
CRN-EBD-3-R0.7X1.4
CRN-EBD-3-R0.8X1.6
CRN-EBD-3-R0.9X1.8
CRN-EBD-3-R0.25X0.5
CRN-EBD-3-R0.35X0.7
CRN-EBD-3-R0.45X0.9
CRN-EBD-3-R0.55X1.1
CRN-EBD-3-R0.65X1.3
CRN-EBD-3-R0.75X1.5
CRN-EBD-3-R0.85X1.7
CRN-EBD-3-R0.95X1.9
CRN-EBD-3-R1.05X2.1
CRN-EBD-3-R1.1X2.2
CRN-EBD-3-R1.2X2.4
CRN-EBD-3-R1.3X2.6
CRN-EBD-3-R1.4X2.8
CRN-EBD-3-R1.5X3
CRN-EBD-3-R1.15X2.3
CRN-EBD-3-R1.25X2.5
CRN-EBD-3-R1.35X2.7
CRN-EBD-3-R1.45X2.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

105.29 €

1 6 Arbeitstage 0.10.40.28531052

90.32 €

1 6 Arbeitstage 0.20.80.48531054

84.00 €

1 6 Arbeitstage 0.31.10.68531056

79.26 €

1 6 Arbeitstage 0.420.88531058

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.52.518531060

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.631.28531062

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.73.51.48531064

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.841.68531066

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.94.51.88531068

84.00 €

1 6 Arbeitstage 0.251.10.58531055

79.26 €

1 6 Arbeitstage 0.351.50.78531057

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.452.20.98531059

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.5531.18531061

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.653.51.38531063

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.7541.58531065

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.854.51.78531067

69.89 €

1 6 Arbeitstage 0.9551.98531069

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.0562.18531071

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.162.28531072

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.262.48531074

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.382.68531076

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.482.88531078

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.5838531080

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.1562.38531073

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.2562.58531075

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.3582.78531077

69.89 €

1 6 Arbeitstage 1.4582.98531079

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3
R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support