Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 8523504 | ||
98.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 8523506 | ||
94.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 0.8 | 8523508 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 1 | 8523510 | ||
84.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 1.2 | 8523512 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 8523514 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 1.6 | 8523516 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 8523518 | ||
98.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 1.1 | 0.5 | 8523505 | ||
94.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 1.5 | 0.7 | 8523507 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 2.2 | 0.9 | 8523509 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 3 | 1.1 | 8523511 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 3.5 | 1.3 | 8523513 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 4 | 1.5 | 8523515 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 4.5 | 1.7 | 8523517 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 5 | 1.9 | 8523519 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 2 | 8523520 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.05 | 6 | 2.1 | 8523521 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 6 | 2.2 | 8523522 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 2.4 | 8523524 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 8 | 2.6 | 8523526 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 8 | 2.8 | 8523528 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 3 | 8523530 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.15 | 6 | 2.3 | 8523523 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 6 | 2.5 | 8523525 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.35 | 8 | 2.7 | 8523527 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.45 | 8 | 2.9 | 8523529 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Overall Length (L)(mm) | 40 | Shank diameter (d)(mm) | 3 |
R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften