2-schneidig, Kugelkopfausführung DIA-EBD-SF

2-schneidig, Kugelkopfausführung DIA-EBD-SF
Zeigt eine ausgezeichnete Haltbarkeit bei der Bearbeitung von Graphit, Aluminium usw.
Bearbeitungsmaterial: Aluminium/Kupfer/Graphit
Für die Beschichtung von Nichteisenmetallen (Diamantbeschichtung)
Standard/Alterationskategorie: Standardprodukt des Herstellers
Anzahl der Schneiden (Stck.) 2
Schaftdurchmesser (mm) 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-EBD-SF-R5X10
DIA-EBD-SF-R6X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

256.21 €

1 6 Arbeitstage 51032103003100

308.75 €

1 6 Arbeitstage 61234123003120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Diamant-Mantel Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion NA

Technischer Support