• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig, Kugelkopfausführung DLC-EBD

2-schneidig, Kugelkopfausführung DLC-EBD
  • Mengenrabatt
Ultra-smooth DLC coating prevents welding adhesion. Achieves high speed in shape machining of aluminum alloys, while also obtaining a smooth surface finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLC-EBD-R0.5
DLC-EBD-R1
DLC-EBD-R1.5
DLC-EBD-R2
DLC-EBD-R3
DLC-EBD-R4
DLC-EBD-R5
DLC-EBD-R6
DLC-EBD-R8
DLC-EBD-R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

78.33 €

1 6 Arbeitstage 0.52.55048528401

86.20 €

1 6 Arbeitstage 155068528402

86.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.586068528403

86.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 287068528404

93.69 €

1 6 Arbeitstage 3129068528406

96.42 €

1 6 Arbeitstage 41410088528408

115.38 €

1 6 Arbeitstage 518100108528410

141.92 €

1 6 Arbeitstage 622110128528412

291.42 €

1 6 Arbeitstage 830140168528416

440.92 €

1 6 Arbeitstage 1038160208528420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support