• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig mit Kugelkopfausführung WXS-EBD

2-schneidig mit Kugelkopfausführung WXS-EBD
Ultra-heat-resistant, ultra-hard WX super coated high precision ball end mill. Ideal for high-speed direct engraving of hardened steel as well as, of course, high-speed general steel machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXS-EBD-R0.75X3
WXS-EBD-R2X8X4
WXS-EBD-R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. Corner chamfer width
(mm)

78.80 €

1 6 Arbeitstage 0.751.55034-0.005~+0.00530414151.45

30.41 €

1 6 Arbeitstage 246084-0.007~+0.00730414413.85

304.42 €

1 6 Arbeitstage 824140-16-0.01~+0.013041560-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support