Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WXL-HS-EBD-R0.1X0.4X4 |
WXL-HS-EBD-R0.2X0.8X4 |
WXL-HS-EBD-R0.3X1.1X4 |
WXL-HS-EBD-R0.4X2X4 |
WXL-HS-EBD-R0.5X1.5X4 |
WXL-HS-EBD-R0.6X3X4 |
WXL-HS-EBD-R0.75X2X4 |
WXL-HS-EBD-R1X3X4 |
WXL-HS-EBD-R1.5X4.5X4 |
WXL-HS-EBD-R2X6X6 |
WXL-HS-EBD-R2.5X8 |
WXL-HS-EBD-R3X10 |
WXL-HS-EBD-R4X12 |
WXL-HS-EBD-R5X15 |
WXL-HS-EBD-R6X18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Tool No. | Grip Margin (Reference) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.4 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107020 | 27 | |
46.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107040 | 27 | |
41.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.1 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107060 | 27 | |
41.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107080 | 26 | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107100 | 32 | |
54.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107120 | 31 | |
60.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 2 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107150 | 32 | |
45.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107200 | 31 | |
56.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107300 | 30 | |
50.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 40 | 6 | -0.005~+0.005 | 3107400 | 26 | |
62.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 40 | 6 | -0.005~+0.005 | 3108500 | 25 | |
60.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 45 | 6 | -0.007~+0.003 | 3108600 | 26 | |
105.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 55 | 8 | -0.007~+0.003 | 3108620 | 32 | |
117.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 65 | 10 | -0.007~+0.003 | 3108640 | 38 | |
185.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 70 | 12 | -0.007~+0.003 | 3108660 | 38 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften