Hersteller-Teilenummer: WXE-HS-EBD-R4X16-HP3
Marke: OSG
Preis: 86.67 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WXE-HS-EBD-R4X16-HP3
R Size(mm) | 4 | Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 8 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Underneck length (ℓ1)(mm) | 16 | Shank diameter (d)(mm) | 8 |
R Precision(μm) | -0.003~+0.003 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | Tool No. | 3040680 |
With/Without Torsion | Available | Neck diameter(mm) | 7.9 | Accuracy | HP3 |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-schneidig, Ultra-Hochpräzision, Kugelkopfausführung (starke Ausführung) WXE-HS-EBD, die Teilenummer ist WXE-HS-EBD-R4X16-HP3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WXE-HS-EBD-R4X16-HP3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften