• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig, Bleistifthals, Kugelkopfausführung BXL-PC-EBD

2-schneidig, Bleistifthals, Kugelkopfausführung BXL-PC-EBD
  • Mengenrabatt
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Can be used for a wide range of work materials and cutting areas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X1
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X1.5
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X2.5
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X3
WXL-PC-EBD-R0.1X1X2
WXL-PC-EBD-R0.1X1X2.5
WXL-PC-EBD-R0.1X1X3
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X3
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X5
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.2X1X4
WXL-PC-EBD-R0.2X1X5
WXL-PC-EBD-R0.2X1X6
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X10
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X16
WXL-PC-EBD-R0.3X1X4
WXL-PC-EBD-R0.3X1X6
WXL-PC-EBD-R0.3X1X8
WXL-PC-EBD-R0.3X1X10
WXL-PC-EBD-R0.3X1X12
WXL-PC-EBD-R0.3X1X16
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.4X1X8
WXL-PC-EBD-R0.4X1X12
WXL-PC-EBD-R0.4X1X16
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X10
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X16
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X18
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X20
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X25
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X30
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X35
WXL-PC-EBD-R0.5X1X10
WXL-PC-EBD-R0.5X1X16
WXL-PC-EBD-R0.5X1X20
WXL-PC-EBD-R0.5X1X25
WXL-PC-EBD-R0.5X1X30
WXL-PC-EBD-R0.5X1X35
WXL-PC-EBD-R0.5X1X40
WXL-PC-EBD-R0.5X1X50
WXL-PC-EBD-R0.5X1X60
WXL-PC-EBD-R0.5X1X70
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X8
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X10
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X12
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)
Neck base diameter
(mm)

94.90 €

1 6 Arbeitstage 0.10.1645140.531700110.198.30.20

97.50 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16451.540.531700120.198.80.21

102.30 €

1 6 Arbeitstage 0.10.1645240.531700130.199.20.22

111.70 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16452.540.531700140.199.70.23

120.90 €

1 6 Arbeitstage 0.10.1645340.531700150.1910.20.24

102.30 €

1 6 Arbeitstage 0.10.164524131700210.199.20.25

111.70 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16452.54131700220.199.60.27

120.90 €

1 6 Arbeitstage 0.10.164534131700230.1910.10.28

82.70 €

1 6 Arbeitstage 0.20.345240.531700510.389.00.41

82.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.345340.531700520.389.90.43

82.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.345440.531700530.3810.90.44

85.80 €

1 6 Arbeitstage 0.20.345540.531700540.3811.90.46

88.20 €

1 6 Arbeitstage 0.20.345640.531700550.3812.80.47

82.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.34544131700610.3810.80.50

85.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.34554131700620.3811.70.53

88.20 €

1 6 Arbeitstage 0.20.34564131700630.3812.70.57

74.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.545240.531700910.589.00.61

77.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.545440.531700920.5810.90.64

77.10 €

1 6 Arbeitstage 0.30.545640.531700930.5812.80.67

79.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.545840.531700940.5814.80.70

79.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5451040.531700950.5816.70.74

86.40 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5451240.531700960.5818.70.77

86.40 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5501640.531700970.5822.50.84

73.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.54544131701010.5810.80.69

77.10 €

1 6 Arbeitstage 0.30.54564131701020.5812.60.76

79.20 €

1 6 Arbeitstage 0.30.54584131701030.5814.50.83

79.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.545104131701040.5816.40.9

86.40 €

1 6 Arbeitstage 0.30.545124131701050.5818.20.97

88.90 €

1 6 Arbeitstage 0.30.550164131701060.5822.01.11

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.645440.531701110.7810.50.84

82.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.645640.531701120.7812.50.87

82.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.645840.531701130.7814.40.9

86.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.6451240.531701140.7818.30.97

82.70 €

1 6 Arbeitstage 0.40.64584131701210.7814.11.02

86.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.645124131701220.7817.91.16

90.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.650164131701230.7821.61.3

70.10 €

1 6 Arbeitstage 0.50.6345640.531701310.9512.21.03

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6345840.531701320.9514.11.07

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.63451040.531701330.9516.01.1

71.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.63451240.531701340.9518.01.14

73.70 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63501640.531701350.9521.81.21

81.50 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63551840.531701360.9523.81.24

88.90 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63552040.531701370.9525.71.28

94.60 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63602540.531701380.9530.51.37

97.20 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63653040.531701390.9535.41.45

101.60 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63703540.531701400.9540.21.54

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6345104131701410.9515.71.26

73.70 €

1 6 Arbeitstage 0.50.6350164131701420.9521.31.47

88.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6355204131701430.9525.01.61

94.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6360254131701440.9529.71.78

97.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6365304131701450.9534.41.96

101.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6370354131701460.9539.12.13

104.70 €

1 6 Arbeitstage 0.50.6380404131701470.9543.72.31

111.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6390504131701480.9553.12.66

119.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.63100604131701490.9562.43

126.20 €

1 6 Arbeitstage 0.50.63110704131701500.9571.83.35

63.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6345841.531701510.9513.51.31

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.63451041.531701520.9515.41.41

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.63451241.531701530.9517.21.52

73.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.63501641.531701540.9520.81.73

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) R Precision(μm) -0.005~+0.005 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support