Teilenummer
|
---|
FXS-LS-EBT-R3X140 |
FXS-LS-EBT-R4X160 |
FXS-LS-EBT-R5X180 |
FXS-LS-EBT-R6X200 |
FXS-LS-EBT-R8X220 |
FXS-LS-EBT-R10X250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 140 | 6 | 8518406 | ||
135.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 14 | 160 | 8 | 8518408 | ||
178.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 180 | 10 | 8518410 | ||
227.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 200 | 12 | 8518412 | ||
440.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 220 | 16 | 8518416 | ||
693.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 250 | 20 | 8518420 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.015~+0.015 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften