• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-schneidig, Kugelkopf, Hochleistungs-Schneiden, hoher Vorschub, PHX-DBT

3-schneidig, Kugelkopf, Hochleistungs-Schneiden, hoher Vorschub, PHX-DBT
Ball end mill with a new design that's given a low-resistance blade shape in order to increase the amount of cutting per blade. Unprecedented high-feed processing is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHX-DBT-R0.5X60
PHX-DBT-R1X60
PHX-DBT-R1.5X70
PHX-DBT-R2X70
PHX-DBT-R2.5X70
PHX-DBT-R3X80
PHX-DBT-R3X110
PHX-DBT-R4X90
PHX-DBT-R4X120
PHX-DBT-R5X100
PHX-DBT-R5X130
PHX-DBT-R6X100
PHX-DBT-R6X140
PHX-DBT-R8X150
PHX-DBT-R10X150
PHX-DBT-R10X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

84.50 €

1 6 Arbeitstage 0.51.56063090202

84.50 €

1 6 Arbeitstage 136063090204

92.08 €

1 6 Arbeitstage 1.54.57063090206

92.08 €

1 6 Arbeitstage 267063090208

96.42 €

1 6 Arbeitstage 2.57.57063090210

98.58 €

1 6 Arbeitstage 398063090212

104.54 €

1 6 Arbeitstage 3911063090312

130.54 €

1 6 Arbeitstage 4129083090216

136.50 €

1 6 Arbeitstage 41212083090316

178.21 €

1 6 Arbeitstage 515100103090220

191.21 €

1 6 Arbeitstage 515130103090320

231.83 €

1 6 Arbeitstage 618100123090222

253.50 €

1 6 Arbeitstage 618140123090322

394.33 €

1 6 Arbeitstage 824150163090226

617.50 €

1 6 Arbeitstage 1030150203090230

677.08 €

1 6 Arbeitstage 1030200203090330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support