Teilenummer
|
---|
DG-EBM-R2X8 |
DG-EBM-R3X12 |
DG-EBM-R4X16 |
DG-EBM-R5X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 80 | 4 | 8555008 | ||
140.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 80 | 6 | 8555012 | ||
166.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 100 | 8 | 8555016 | ||
228.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 100 | 10 | 8555020 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | Aluminium / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DG | R Precision(μm) | -0.015~+0.015 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften