Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 8525622 | 0.37 | ||
119.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 45 | 3 | 4 | 8525623 | 0.37 | ||
111.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | 8525633 | 0.55 | ||
111.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 45 | 4.5 | 4 | 8525634 | 0.55 | ||
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 8525654 | 0.95 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 45 | 4 | 6 | 8525854 | 0.95 | ||
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 50 | 5 | 4 | 8525655 | 0.95 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 50 | 5 | 6 | 8525855 | 0.95 | ||
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 45 | 6 | 4 | 8525656 | 0.95 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 45 | 6 | 6 | 8525856 | 0.95 | ||
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 50 | 7.5 | 4 | 8525657 | 0.95 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 50 | 7.5 | 6 | 8525857 | 0.95 | ||
135.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 0.9 | 50 | 7.5 | 6 | 8525877 | 1.45 | ||
130.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.2 | 50 | 6 | 6 | 8525903 | 1.95 | ||
134.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.2 | 50 | 8 | 6 | 8525904 | 1.95 | ||
140.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.2 | 50 | 10 | 6 | 8525905 | 1.95 | ||
150.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.8 | 50 | 12 | 6 | 8525956 | 2.85 | ||
150.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.8 | 50 | 15 | 6 | 8525957 | 2.85 |
Loading...
Type | Langhalsbohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut |
With/Without Torsion | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften