2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung (stark Ausführung) WXL-HS-LN-EBD

2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung (stark Ausführung) WXL-HS-LN-EBD
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Can be used for a wide range of work materials and cutting areas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X1.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X2.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X4X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X6X4
WXL-HS-LN-EBD-R1.5X12X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Grip Margin (Reference)
(mm)
Interference Angle
(Degree)

20.02 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5351.531406150.5526.512.14

20.41 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5352.531406250.5525.510.82

21.35 €

1 6 Arbeitstage 0.30.540431406400.55299.29

21.35 €

1 6 Arbeitstage 0.30.540631406600.55277.81

26.45 €

1 6 Arbeitstage 1.52.4401231431122.8525.72.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support