Teilenummer
|
---|
DIA-LN-EBD-R0.5X5 |
DIA-LN-EBD-R0.5X10 |
DIA-LN-EBD-R1X10 |
DIA-LN-EBD-R1X20 |
DIA-LN-EBD-R1.5X15 |
DIA-LN-EBD-R1.5X30 |
DIA-LN-EBD-R2X20 |
DIA-LN-EBD-R2X40 |
DIA-LN-EBD-R2.5X25 |
DIA-LN-EBD-R2.5X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 60 | 5 | 8505211 | 0.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 60 | 10 | 8505212 | 0.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 60 | 10 | 8505222 | 1.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 60 | 20 | 8505224 | 1.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 70 | 15 | 8505233 | 2.85 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 70 | 30 | 8505236 | 2.85 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 80 | 20 | 8505244 | 3.85 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 80 | 40 | 8505247 | 3.85 | ||
160.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 90 | 25 | 8505255 | 4.85 | ||
164.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 100 | 50 | 8505258 | 4.85 |
Loading...
Type | Langhalsbohrung | work material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Diamant-Mantel | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften