Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX-CR-MG-EDS-1XR0.1 |
FX-CR-MG-EDS-1.5XR0.1 |
FX-CR-MG-EDS-2XR0.1 |
FX-CR-MG-EDS-2XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-2.5XR0.1 |
FX-CR-MG-EDS-3XR0.1 |
FX-CR-MG-EDS-3XR0.2 |
FX-CR-MG-EDS-3XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-4XR0.2 |
FX-CR-MG-EDS-4XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-4XR1 |
FX-CR-MG-EDS-5XR0.2 |
FX-CR-MG-EDS-5XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-5XR1 |
FX-CR-MG-EDS-6XR0.2 |
FX-CR-MG-EDS-6XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-6XR1 |
FX-CR-MG-EDS-6XR1.5 |
FX-CR-MG-EDS-6XR2 |
FX-CR-MG-EDS-8XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-8XR1 |
FX-CR-MG-EDS-8XR1.5 |
FX-CR-MG-EDS-8XR2 |
FX-CR-MG-EDS-10XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-10XR1 |
FX-CR-MG-EDS-10XR1.5 |
FX-CR-MG-EDS-10XR2 |
FX-CR-MG-EDS-10XR3 |
FX-CR-MG-EDS-12XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-12XR1 |
FX-CR-MG-EDS-12XR1.5 |
FX-CR-MG-EDS-12XR2 |
FX-CR-MG-EDS-12XR3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 2.5 | 40 | 4 | 8543790 | ||
64.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | 8543800 | ||
59.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 6 | 40 | 4 | 8543810 | ||
87.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 6 | 40 | 4 | - | |
89.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.1 | 6 | 60 | 6 | 8543820 | ||
89.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 8 | 60 | 6 | 8543830 | ||
109.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 8543831 | |
109.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 8543833 | |
117.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 70 | 6 | 8543841 | |
117.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 70 | 6 | 8543843 | |
117.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 70 | 6 | 8543845 | |
126.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 13 | 80 | 6 | 8543851 | ||
126.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 80 | 6 | 8543853 | |
126.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 80 | 6 | 8543855 | |
133.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 13 | 90 | 6 | 8543861 | |
133.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 90 | 6 | 8543863 | |
133.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 90 | 6 | 8543865 | |
133.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 13 | 90 | 6 | 8543867 | ||
133.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 13 | 90 | 6 | 8543869 | |
169.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 100 | 8 | 8543883 | ||
169.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 100 | 8 | 8543885 | ||
169.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 19 | 100 | 8 | 8543887 | ||
169.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 19 | 100 | 8 | 8543889 | ||
198.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 100 | 10 | 8543903 | ||
198.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 100 | 10 | 8543905 | ||
198.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 100 | 10 | 8543907 | ||
198.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 100 | 10 | 8543909 | ||
198.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | 100 | 10 | 8543913 | ||
263.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 110 | 12 | 8543933 | ||
263.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 110 | 12 | 8543935 | ||
263.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 26 | 110 | 12 | 8543937 | ||
263.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 110 | 12 | 8543939 | ||
263.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 110 | 12 | 8543943 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Surface Treatment | FX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften