Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CA-CR-ETS-3XR0.2 |
CA-CR-ETS-3XR0.5 |
CA-CR-ETS-4XR0.2 |
CA-CR-ETS-4XR0.5 |
CA-CR-ETS-4XR1 |
CA-CR-ETS-5XR0.2 |
CA-CR-ETS-5XR0.5 |
CA-CR-ETS-5XR1 |
CA-CR-ETS-6XR0.3 |
CA-CR-ETS-6XR0.5 |
CA-CR-ETS-6XR1 |
CA-CR-ETS-8XR0.3 |
CA-CR-ETS-8XR0.5 |
CA-CR-ETS-8XR1 |
CA-CR-ETS-8XR1.5 |
CA-CR-ETS-8XR2 |
CA-CR-ETS-10XR0.3 |
CA-CR-ETS-10XR0.5 |
CA-CR-ETS-10XR1 |
CA-CR-ETS-10XR1.5 |
CA-CR-ETS-10XR2 |
CA-CR-ETS-10XR3 |
CA-CR-ETS-12XR0.5 |
CA-CR-ETS-12XR1 |
CA-CR-ETS-12XR1.5 |
CA-CR-ETS-12XR2 |
CA-CR-ETS-12XR3 |
CA-CR-ETS-16XR1 |
CA-CR-ETS-16XR1.5 |
CA-CR-ETS-16XR2 |
CA-CR-ETS-16XR3 |
CA-CR-ETS-20XR1 |
CA-CR-ETS-20XR1.5 |
CA-CR-ETS-20XR2 |
CA-CR-ETS-20XR3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 8502231 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 8502233 | ||
60.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | 8502241 | ||
60.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | 8502243 | ||
60.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 50 | 6 | 8502245 | ||
64.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 8502251 | ||
64.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 8502253 | ||
64.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 8502255 | ||
66.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 8502262 | |
66.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 8502263 | ||
66.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 8502265 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 19 | 60 | 8 | 8502282 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 8502283 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 8502285 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 19 | 60 | 8 | 8502287 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 19 | 60 | 8 | 8502289 | ||
99.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 | 8502302 | ||
99.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 8502303 | ||
99.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 8502305 | ||
99.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 70 | 10 | 8502307 | ||
99.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 8502309 | ||
99.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | 70 | 10 | 8502313 | ||
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 8502333 | ||
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 8502335 | ||
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 12 | 8502337 | ||
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 8502339 | ||
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | 8502343 | ||
167.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 8502375 | ||
167.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 8502377 | ||
167.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 8502379 | ||
167.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 8502383 | ||
276.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 38 | 105 | 20 | 8502415 | ||
276.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 38 | 105 | 20 | 8502417 | ||
276.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 38 | 105 | 20 | 8502419 | ||
276.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 38 | 105 | 20 | 8502423 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften