• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-schneidig, multifunktional, starkes Modell für Aluminiumlegierung CA-PKE

3-schneidig, multifunktional, starkes Modell für Aluminiumlegierung CA-PKE
  • Mengenrabatt
High-rigidity recessed short blade that can be used for everything from roughing to finishing using various cutter paths.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-PKE-3XR0.5
CA-PKE-4XR0.5
CA-PKE-5XR0.5
CA-PKE-6XR0.5
CA-PKE-6XR1
CA-PKE-8XR0.5
CA-PKE-8XR1
CA-PKE-10XR0.5
CA-PKE-10XR1
CA-PKE-12XR0.5
CA-PKE-12XR1
CA-PKE-16XR0.5
CA-PKE-16XR1
CA-PKE-16XR3
CA-PKE-20XR0.5
CA-PKE-20XR1
CA-PKE-20XR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

78.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.54.55068533033

80.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.565068533043

94.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.57.56068533053

103.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.596068533063

103.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6196068533065

129.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.5127088533083

129.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81127088533085

154.90 €

1 6 Arbeitstage 100.51580108533103

154.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1011580108533105

191.40 €

1 6 Arbeitstage 120.51890128533123

191.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1211890128533125

382.30 €

1 6 Arbeitstage 160.524115168533163

382.30 €

1 6 Arbeitstage 16124115168533165

382.30 €

1 6 Arbeitstage 16324115168533169

565.60 €

1 6 Arbeitstage 200.530125208533203

565.60 €

1 6 Arbeitstage 20130125208533205

565.60 €

1 6 Arbeitstage 20330125208533209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support