Teilenummer
|
---|
FX-CR-MG-EHS-6XR0.2 |
FX-CR-MG-EHS-8XR0.2 |
FX-CR-MG-EHS-10XR0.2 |
FX-CR-MG-EHS-12XR0.2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 90 | 6 | 8524261 | ||
120.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 100 | 8 | 8524281 | ||
151.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 100 | 10 | 8524301 | ||
194.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 110 | 12 | 8524331 |
Loading...
R Size(mm) | 0.2 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Radius | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Surface Treatment | FX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften