Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NEO-CR-PHS-3XR0.2 |
NEO-CR-PHS-3XR0.5 |
NEO-CR-PHS-4XR0.2 |
NEO-CR-PHS-4XR0.5 |
NEO-CR-PHS-4XR1 |
NEO-CR-PHS-5XR0.2 |
NEO-CR-PHS-5XR0.5 |
NEO-CR-PHS-5XR1 |
NEO-CR-PHS-6XR0.3 |
NEO-CR-PHS-6XR0.5 |
NEO-CR-PHS-6XR1 |
NEO-CR-PHS-8XR0.3 |
NEO-CR-PHS-8XR0.5 |
NEO-CR-PHS-8XR1 |
NEO-CR-PHS-8XR1.5 |
NEO-CR-PHS-8XR2 |
NEO-CR-PHS-10XR0.3 |
NEO-CR-PHS-10XR0.5 |
NEO-CR-PHS-10XR1 |
NEO-CR-PHS-10XR1.5 |
NEO-CR-PHS-10XR2 |
NEO-CR-PHS-10XR3 |
NEO-CR-PHS-12XR0.5 |
NEO-CR-PHS-12XR1 |
NEO-CR-PHS-12XR1.5 |
NEO-CR-PHS-12XR2 |
NEO-CR-PHS-12XR3 |
NEO-CR-PHS-16XR1 |
NEO-CR-PHS-16XR1.5 |
NEO-CR-PHS-16XR2 |
NEO-CR-PHS-16XR3 |
NEO-CR-PHS-20XR1 |
NEO-CR-PHS-20XR2 |
NEO-CR-PHS-20XR3 |
NEO-CR-PHS-20XR4 |
NEO-CR-PHS-20XR5 |
NEO-CR-PHS-25XR1 |
NEO-CR-PHS-25XR2 |
NEO-CR-PHS-25XR3 |
NEO-CR-PHS-25XR4 |
NEO-CR-PHS-25XR5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 8529531 | |
109.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 8529533 | ||
113.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 8529541 | ||
113.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 8529543 | ||
113.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 8529545 | |
119.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 8529551 | ||
119.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 8529553 | |
119.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 8529555 | ||
127.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 8529562 | |
127.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 8529563 | |
127.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 8529565 | |
150.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 8529582 | ||
150.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 8529583 | ||
150.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 8529585 | |
150.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 8529587 | ||
150.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 8529589 | |
192.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 8529602 | ||
192.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 8529603 | ||
192.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 8529605 | ||
192.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 8529607 | ||
192.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 8529609 | |
192.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 8529613 | |
229.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 8529633 | ||
229.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 8529635 | ||
229.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 8529637 | ||
229.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 8529639 | ||
229.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 8529643 | ||
441.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 8529662 | ||
441.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 8529663 | ||
441.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 8529664 | ||
441.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 8529665 | ||
630.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 40 | 105 | 20 | 8529682 | ||
630.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 40 | 105 | 20 | 8529684 | ||
630.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 40 | 105 | 20 | 8529685 | ||
630.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 40 | 105 | 20 | 8529686 | ||
630.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 40 | 105 | 20 | 8529687 | ||
617.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | 50 | 120 | 25 | 8529702 | ||
617.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 50 | 120 | 25 | 8529704 | ||
617.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | 8529705 | ||
617.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 50 | 120 | 25 | 8529706 | ||
617.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | 8529707 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Surface Treatment | FX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften