Hersteller-Teilenummer: FXS-MFE-10XR0.5
Marke: OSG
Preis: 225.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FXS-MFE-10XR0.5
Teilenummer
|
---|
FXS-MFE-10XR0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
225.60 € | 1 | 6 Arbeitstage |
Loading...
Blade diameter (D)(φ) | 10 | R Size(mm) | 0.5 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 15 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
Overall Length (L)(mm) | 130 | Shank diameter (d)(mm) | 8 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche |
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Tool No. | 8546103 |
Surface Treatment | FX |
Sie befinden sich auf der Seite für Für den Einsatz an vertikalen Wänden, multifunktional FXS-MFE, die Teilenummer ist FXS-MFE-10XR0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FXS-MFE-10XR0.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften