2-Schneiden / 4-Schneiden-Bleistifthals / Langhals-Eckenradius-AusführungDG-HLW

2-Schneiden / 4-Schneiden-Bleistifthals / Langhals-Eckenradius-AusführungDG-HLW
Der Radius des Hartmetallfräsers ist für die Diamantbeschichtung von Graphit geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8
DG-CPR-0.5XR0.1X0X10
DG-CPR-0.5XR0.1X0X15
DG-CPR-0.5XR0.1X0X20
DG-CPR-1XR0.2X0X6
DG-CPR-1XR0.2X0X10
DG-CPR-1XR0.2X0X16
DG-CPR-1XR0.2X0X20
DG-CPR-1XR0.2X0X30
DG-CPR-1XR0.2X0X40
DG-CPR-1.5XR0.2X0X6
DG-CPR-1.5XR0.2X0X10
DG-CPR-1.5XR0.2X0X20
DG-CPR-1.5XR0.2X0X30
DG-CPR-1.5XR0.2X0X40
DG-CPR-2XR0.2X0X6
DG-CPR-2XR0.2X0X10
DG-CPR-2XR0.2X0X16
DG-CPR-2XR0.2X0X20
DG-CPR-2XR0.2X0X40
DG-CPR-2XR0.2X0X60
DG-CPR-3XR0.2X0X10
DG-CPR-3XR0.2X0X16
DG-CPR-3XR0.2X0X20
DG-CPR-3XR0.2X0X40
DG-CPR-4XR0.2X0X40
DG-CPR-4XR0.2X0X60
DG-CPR-6XR0.5X0X30
DG-CPR-6XR1X0X30
DG-CPR-8XR0.5X0X32
DG-CPR-8XR1X0X32
DG-CPR-10XR0.5X0X40
DG-CPR-10XR1X0X40
DG-CPR-12XR0.5X0X48
DG-CPR-12XR1X0X48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Machining Application Neck base diameter
(mm)
Tool No. Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)

121.70 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.925044Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451110.98

123.80 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.925046Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451212.98

89.92 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.925048Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451314.98

89.92 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.9250410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451416.98

91.00 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.9260415Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451521.98

91.00 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.9260420Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451626.98

89.92 €

1 6 Arbeitstage 10.21.525046Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.96855452112.05

89.92 €

1 6 Arbeitstage 10.21.5250410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.96855452216.05

91.00 €

1 6 Arbeitstage 10.21.5250416Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.96855452322.05

91.00 €

1 6 Arbeitstage 10.21.5250420Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.96855452426.05

92.62 €

1 6 Arbeitstage 10.21.5280430Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.96855452536.05

92.62 €

1 6 Arbeitstage 10.21.5280440Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.96855452646.05

89.92 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.325046Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.44855453111.07

89.92 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3250410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.44855453215.07

91.00 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3260420Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.44855453325.07

92.62 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3280430Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.44855453435.07

92.62 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3280440Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.44855453545.07

91.00 €

1 6 Arbeitstage 20.2326046Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.9855454110.35

114.70 €

1 6 Arbeitstage 20.23260410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.9855454214.35

91.00 €

1 6 Arbeitstage 20.23270416Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.9855454320.35

114.70 €

1 6 Arbeitstage 20.23270420Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.9855454424.35

94.25 €

1 6 Arbeitstage 20.232100440Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.9855454544.35

94.25 €

1 6 Arbeitstage 20.232100460Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)1.9855454664.35

118.62 €

1 6 Arbeitstage 30.24.5260410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)2.9855456112.48

118.62 €

1 6 Arbeitstage 30.24.5260416Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)2.9855456218.48

118.62 €

1 6 Arbeitstage 30.24.5260420Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)2.9855456322.48

119.17 €

1 6 Arbeitstage 30.24.5280440Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)2.9855456442.48

121.33 €

1 6 Arbeitstage 40.26480440Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche3.98554581-

124.04 €

1 6 Arbeitstage 40.264120460Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche3.98554582-

165.90 €

1 6 Arbeitstage 60.564100630Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche5.78554621-

165.90 €

1 6 Arbeitstage 6164100630Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche5.78554622-

275.10 €

1 6 Arbeitstage 80.584100832Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche7.68554661-

204.21 €

1 6 Arbeitstage 8184100832Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche7.68554662-

304.50 €

1 6 Arbeitstage 100.51041251040Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche9.58554701-

304.50 €

1 6 Arbeitstage 1011041251040Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche9.58554702-

327.17 €

1 6 Arbeitstage 120.51241501248Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche11.48554721-

379.60 €

1 6 Arbeitstage 1211241501248Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche11.48554722-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Type Langhalsradius Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Neck Section Taper Half Angle(°) 0

Technischer Support