Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2 | 6 | 45 | 87488 | |
33.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.2 | 6 | 45 | 87489 | |
61.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 1.1 | 6 | 45 | - | |
48.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.95 | 2.5 | 6 | 45 | - | |
20.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 80001 | ||
43.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.05 | 3 | 6 | 45 | - | |
30.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 3 | 6 | 45 | 87490 | |
30.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 3 | 6 | 45 | 87491 | |
30.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 3.5 | 6 | 45 | 87492 | |
30.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 3.5 | 6 | 45 | 87493 | |
19.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 80003 | ||
27.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4 | 6 | 45 | 87494 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 4.5 | 6 | 45 | 87495 | |
27.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 4.5 | 6 | 45 | 87496 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 5 | 6 | 50 | 87497 | |
17.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 6 | 50 | 80004 | ||
26.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 6 | 6 | 50 | 87501 | |
26.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 6 | 6 | 50 | 87502 | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 6 | 6 | 50 | 87503 | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 6 | 6 | 50 | 87504 | |
17.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 80005 | ||
26.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 8 | 6 | 50 | 87505 | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 8 | 6 | 50 | 87506 | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 8 | 6 | 50 | 87507 | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 8 | 6 | 50 | 87508 | |
15.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 80006 | ||
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 8 | 8 | 60 | 87509 | |
22.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 8 | 8 | 60 | 87510 | ||
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 8 | 8 | 60 | 87511 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 8 | 8 | 60 | 87512 | |
15.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 80007 | ||
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 8 | 8 | 60 | 87513 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 8 | 8 | 60 | 87514 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 8 | 8 | 60 | 87515 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 8 | 8 | 60 | 87516 | |
15.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 8 | 60 | 80008 | ||
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 10 | 8 | 60 | 87517 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 10 | 8 | 60 | 87518 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 10 | 8 | 60 | 87519 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 10 | 8 | 60 | 87520 | |
15.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 80009 | ||
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 10 | 8 | 60 | 87521 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 10 | 8 | 60 | 87522 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 10 | 8 | 60 | 87523 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 10 | 8 | 60 | 87524 | |
15.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 8 | 60 | 80010 | ||
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 12 | 8 | 60 | 87525 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 12 | 8 | 60 | 87526 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 12 | 8 | 60 | 87527 | |
26.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.4 | 12 | 8 | 60 | 87528 | |
15.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 80011 | ||
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 12 | 8 | 60 | 87529 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 12 | 8 | 60 | 87530 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 12 | 8 | 60 | 87531 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 12 | 8 | 60 | 87532 | |
15.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 8 | 60 | 80012 | ||
35.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.05 | 14 | 10 | 60 | - | |
24.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 14 | 10 | 60 | 87533 | |
24.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 14 | 10 | 60 | 87534 | |
24.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 14 | 10 | 60 | 87535 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften