• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser (mehrere Schneiden, langer Schaft, kurze Ausführung) LS-EMS

Schaftfräser (mehrere Schneiden, langer Schaft, kurze Ausführung) LS-EMS
  • Mengenrabatt
Allzweckfräser mit 4 Schneiden und langem Schaft in kurzer Ausführung aus Kobalt-Schnellstahl als Grundmaterial. Er kann für die Bearbeitung von langen Vorsprüngen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-EMS-10-125
LS-EMS-11-150
LS-EMS-12-150
LS-EMS-13-150
LS-EMS-14-150
LS-EMS-15-155
LS-EMS-16-155
LS-EMS-17-155
LS-EMS-18-155
LS-EMS-19-185
LS-EMS-20-185
LS-EMS-20-235
LS-EMS-21-185
LS-EMS-22-185
LS-EMS-22-235
LS-EMS-23-190
LS-EMS-24-190
LS-EMS-24-235
LS-EMS-25-220
LS-EMS-25-270
LS-EMS-26-220
LS-EMS-27-220
LS-EMS-28-220
LS-EMS-28-270
LS-EMS-29-220
LS-EMS-30-220
LS-EMS-30-270
LS-EMS-31-235
LS-EMS-32-235
LS-EMS-32-285
LS-EMS-33-235
LS-EMS-34-235
LS-EMS-35-235
LS-EMS-35-285
LS-EMS-36-235
LS-EMS-37-235
LS-EMS-38-235
LS-EMS-38-285
LS-EMS-39-235
LS-EMS-40-235
LS-EMS-40-285
LS-EMS-42-32-285
LS-EMS-42-32-340
LS-EMS-42-285
LS-EMS-42-340
LS-EMS-45-32-285
LS-EMS-45-32-340
LS-EMS-45-285
LS-EMS-45-340
LS-EMS-48-32-285
LS-EMS-48-32-340
LS-EMS-48-285
LS-EMS-48-340
LS-EMS-50-32-285
LS-EMS-50-32-340
LS-EMS-50-285
LS-EMS-50-340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

30.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10251012571010

39.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11301015071011

39.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12301215071012

47.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13351215071013

47.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14351215071014

50.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15401215571015

52.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16401615571016

66.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17401615571017

66.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18401615571018

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19451618571019

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20452018571020

86.12 €

1 6 Arbeitstage 20452023571120

94.25 €

1 6 Arbeitstage 21452018571021

94.25 €

1 6 Arbeitstage 22452018571022

121.33 €

1 6 Arbeitstage 22452023571122

105.08 €

1 6 Arbeitstage 23502019071023

105.08 €

1 6 Arbeitstage 24502019071024

132.17 €

1 6 Arbeitstage 24502023571124

118.08 €

1 6 Arbeitstage 25502522071025

144.62 €

1 6 Arbeitstage 25502527071125

139.75 €

1 6 Arbeitstage 26502522071026

160.88 €

1 6 Arbeitstage 27552522071027

160.88 €

1 6 Arbeitstage 28552522071028

188.50 €

1 6 Arbeitstage 28552527071128

181.46 €

1 6 Arbeitstage 29552522071029

181.46 €

1 6 Arbeitstage 30552522071030

208.00 €

1 6 Arbeitstage 30552527071130

206.92 €

1 6 Arbeitstage 31602523571031

206.92 €

1 6 Arbeitstage 32603223571032

257.29 €

1 6 Arbeitstage 32603228571132

249.71 €

1 6 Arbeitstage 33603223571033

249.71 €

1 6 Arbeitstage 34603223571034

249.71 €

1 6 Arbeitstage 35603223571035

301.17 €

1 6 Arbeitstage 35603228571135

289.79 €

1 6 Arbeitstage 36653223571036

308.21 €

1 6 Arbeitstage 37653223571037

308.21 €

1 6 Arbeitstage 38653223571038

360.21 €

1 6 Arbeitstage 38653228571138

335.83 €

1 6 Arbeitstage 39653223571039

335.83 €

1 6 Arbeitstage 40653223571040

387.29 €

1 6 Arbeitstage 40653228571140

398.67 €

1 6 Arbeitstage 42703228571072

450.12 €

1 6 Arbeitstage 42703234071172

398.67 €

1 6 Arbeitstage 42704228571042

450.12 €

1 6 Arbeitstage 42704234071142

460.42 €

1 6 Arbeitstage 45703228571075

510.25 €

1 6 Arbeitstage 45703234071175

460.42 €

1 6 Arbeitstage 45704228571045

510.25 €

1 6 Arbeitstage 45704234071145

482.62 €

1 6 Arbeitstage 48753228571078

534.08 €

1 6 Arbeitstage 48753234071178

482.62 €

1 6 Arbeitstage 48754228571048

534.08 €

1 6 Arbeitstage 48754234071148

510.25 €

1 6 Arbeitstage 50753228571080

563.33 €

1 6 Arbeitstage 50753234071180

510.25 €

1 6 Arbeitstage 50754228571050

563.33 €

1 6 Arbeitstage 50754234071150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support