XPM-Schaftfräser (2-schneidig kurze Ausführung) XPM-EDS

XPM-Schaftfräser (2-schneidig kurze Ausführung) XPM-EDS
  • Mengenrabatt
2-Schneidenfräser kurz mit Pulvermetall-Schnellstahl XPM als Grundmaterial.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-EDS-0.8
XPM-EDS-0.9
XPM-EDS-1
XPM-EDS-1.1
XPM-EDS-1.2
XPM-EDS-1.3
XPM-EDS-1.4
XPM-EDS-1.5
XPM-EDS-1.6
XPM-EDS-1.7
XPM-EDS-1.8
XPM-EDS-1.9
XPM-EDS-2
XPM-EDS-2.1
XPM-EDS-2.2
XPM-EDS-2.3
XPM-EDS-2.4
XPM-EDS-2.5
XPM-EDS-2.6
XPM-EDS-2.7
XPM-EDS-2.8
XPM-EDS-2.9
XPM-EDS-3
XPM-EDS-3.1
XPM-EDS-3.2
XPM-EDS-3.3
XPM-EDS-3.4
XPM-EDS-3.5
XPM-EDS-3.6
XPM-EDS-3.7
XPM-EDS-3.8
XPM-EDS-3.9
XPM-EDS-4
XPM-EDS-4.1
XPM-EDS-4.2
XPM-EDS-4.3
XPM-EDS-4.4
XPM-EDS-4.5
XPM-EDS-4.6
XPM-EDS-4.7
XPM-EDS-4.8
XPM-EDS-4.9
XPM-EDS-5
XPM-EDS-5.1
XPM-EDS-5.2
XPM-EDS-5.3
XPM-EDS-5.4
XPM-EDS-5.5
XPM-EDS-5.6
XPM-EDS-5.7
XPM-EDS-5.8
XPM-EDS-5.9
XPM-EDS-6
XPM-EDS-6.1
XPM-EDS-6.2
XPM-EDS-6.3
XPM-EDS-6.4
XPM-EDS-6.5
XPM-EDS-6.6
XPM-EDS-6.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

48.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8265070308

48.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.265070309

30.74 €

1 6 Arbeitstage 12.565089002

46.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.12.565070311

46.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2365070312

46.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3365070313

46.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4365070314

28.24 €

1 6 Arbeitstage 1.53.565089003

43.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.63.565070316

43.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.73.565070317

43.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.83.565070318

43.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9465570319

26.83 €

1 6 Arbeitstage 2465589004

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.1565570321

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.2565570322

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3565570323

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.4565570324

26.63 €

1 6 Arbeitstage 2.5565589005

41.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6765570326

41.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7765570327

41.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.8765570328

41.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.9765570329

22.83 €

1 6 Arbeitstage 3765589006

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.1886570331

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2886570332

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.3886570333

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.4886570334

22.83 €

1 6 Arbeitstage 3.5886589007

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6886570336

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.7886570337

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.8886570338

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.9886570339

22.83 €

1 6 Arbeitstage 4886589008

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.11086570341

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.21086570342

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.31086570343

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.41086570344

22.83 €

1 6 Arbeitstage 4.51086589009

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.61086570346

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.71086570347

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.81086570348

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.91086570349

22.83 €

1 6 Arbeitstage 51086589010

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.11286570351

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.21286570352

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.31286570353

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.41286570354

22.83 €

1 6 Arbeitstage 5.51286589011

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.61286570356

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.71286570357

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.81286570358

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.91286570359

22.83 €

1 6 Arbeitstage 61286589012

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.114107070361

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.214107070362

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.314107070363

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.414107070364

25.53 €

1 6 Arbeitstage 6.514107089013

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.614107070366

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.714107070367

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support