V-beschichteter XPM-Schaftfräser (2-schneidig mittlere Ausführung) V-XPM-EDN

V-beschichteter XPM-Schaftfräser (2-schneidig mittlere Ausführung) V-XPM-EDN
  • Mengenrabatt
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-EDN-1
V-XPM-EDN-1.5
V-XPM-EDN-2
V-XPM-EDN-2.5
V-XPM-EDN-3
V-XPM-EDN-3.5
V-XPM-EDN-4
V-XPM-EDN-4.5
V-XPM-EDN-5
V-XPM-EDN-5.5
V-XPM-EDN-6
V-XPM-EDN-6.5
V-XPM-EDN-7
V-XPM-EDN-7.5
V-XPM-EDN-8
V-XPM-EDN-8.5
V-XPM-EDN-9
V-XPM-EDN-9.5
V-XPM-EDN-10
V-XPM-EDN-11
V-XPM-EDN-12
V-XPM-EDN-13
V-XPM-EDN-14
V-XPM-EDN-15
V-XPM-EDN-16
V-XPM-EDN-17
V-XPM-EDN-18
V-XPM-EDN-19
V-XPM-EDN-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

41.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.56558450510

37.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.556558450515

35.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 276658450520

35.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.586658450525

30.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3106658450530

30.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5128708450535

30.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4128708450540

30.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5158708450545

30.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5158708450550

30.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5158708450555

30.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6158708450560

33.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.52010758450565

33.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72010758450570

33.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.52010758450575

33.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82010758450580

38.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.52510808450585

38.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92510808450590

38.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.52510808450595

38.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102510808450600

48.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 113012958450610

48.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123012958450620

63.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335121008450630

63.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435161058450640

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540161108450650

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640161108450660

90.72 €

1 6 Arbeitstage 1740161108450670

90.72 €

1 6 Arbeitstage 1840161108450680

96.96 €

1 6 Arbeitstage 1945201258450690

96.96 €

1 6 Arbeitstage 2045201258450700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Coating Details V coated

Technischer Support