Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 6 | 55 | 8454030 | |
34.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 65 | 8454040 | |
34.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 65 | 8454050 | |
35.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 65 | 8454060 | |
35.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 8 | 65 | 8454660 | ||
38.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 75 | 8454070 | |
38.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 75 | 8454080 | |
38.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 10 | 75 | 8454680 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 80 | 8454090 | |
45.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 90 | 8454100 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 90 | 8454700 | |
58.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 95 | 8454110 | |
58.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 95 | 8454120 | |
58.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 12 | 95 | 8454720 | ||
72.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 105 | 8454140 | |
72.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 16 | 105 | 8454740 | |
83.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 110 | 8454150 | |
83.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 16 | 110 | 8454750 | |
85.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 110 | 8454160 | |
86.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 16 | 110 | 8454760 | ||
94.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 20 | 120 | 8454180 | ||
94.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 20 | 120 | 8454780 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 20 | 125 | 8454200 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 20 | 125 | 8454800 | ||
132.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 25 | 135 | 8454220 | ||
140.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 25 | 135 | 8454320 | ||
157.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 25 | 140 | 8454240 | ||
169.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 25 | 140 | 8454340 | ||
169.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 25 | 140 | 8454250 | ||
169.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 25 | 140 | 8454350 | ||
243.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 32 | 150 | 8454280 | ||
243.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 32 | 150 | 8454380 | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 32 | 150 | 8454300 | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 32 | 150 | 8454400 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | shank | Gerade | Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften