XPM-Ausführung mit mittelfeiner Aufteilung VP-RENF

XPM-Ausführung mit mittelfeiner Aufteilung VP-RENF
  • Mengenrabatt
Powder HSS XPM roughing medium blade series with V-coating. It also demonstrates strength when used on difficult-to-machine materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-RENF-6
VP-RENF-7
VP-RENF-8
VP-RENF-10
VP-RENF-12
VP-RENF-14
VP-RENF-15
VP-RENF-16
VP-RENF-18
VP-RENF-20
VP-RENF-22
VP-RENF-25
VP-RENF-28
VP-RENF-30
VP-RENF-32
VP-RENF-35
VP-RENF-40
VP-RENF-45
VP-RENF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

61.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61646808456606

73.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72048808456607

73.30 €

1 6 Arbeitstage 82548858456608

82.31 €

1 6 Arbeitstage 10324101008456610

88.83 €

1 6 Arbeitstage 12404121108456612

105.08 €

1 6 Arbeitstage 14404121108456614

111.04 €

1 6 Arbeitstage 15404161208456615

114.83 €

1 6 Arbeitstage 16484161258456616

129.46 €

1 6 Arbeitstage 18484161258456618

159.79 €

1 6 Arbeitstage 20564201408456620

195.54 €

1 6 Arbeitstage 22565201408456622

224.25 €

1 6 Arbeitstage 25675251608456625

281.12 €

1 6 Arbeitstage 28675251608456628

344.50 €

1 6 Arbeitstage 30676251608456630

413.29 €

1 6 Arbeitstage 32806321808456632

478.29 €

1 6 Arbeitstage 35806321808456635

628.33 €

1 6 Arbeitstage 40956322008456640

725.83 €

1 6 Arbeitstage 45956422108456645

937.08 €

1 6 Arbeitstage 501126422258456650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated
Coating Details V coated

Technischer Support