Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP-DE-RESF-16 |
VP-DE-RESF-18 |
VP-DE-RESF-20 |
VP-DE-RESF-22 |
VP-DE-RESF-25 |
VP-DE-RESF-28 |
VP-DE-RESF-30 |
VP-DE-RESF-35 |
VP-DE-RESF-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 180 | 44 | 8456716 | 15.6 | ||
122.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 4 | 16 | 180 | - | 8456718 | - | ||
130.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 200 | 54 | 8456720 | 19.6 | ||
152.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 5 | 20 | 200 | - | 8456722 | - | ||
183.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 5 | 25 | 225 | 65 | 8456725 | 24.4 | ||
216.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 5 | 25 | 225 | - | 8456728 | - | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 6 | 25 | 225 | - | 8456730 | - | ||
391.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | 32 | 250 | - | 8456735 | - | ||
538.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | 32 | 250 | - | 8456740 | - |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Neck diameter D1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften