• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schruppen extralange Ausführung EX-REXL

Schruppen extralange Ausführung EX-REXL
  • Mengenrabatt
Allzweck-Schruppfräser für schwere Zerspanung mit superlangem Schaft und Kobalt-Schnellstahl als Grundmaterial. Geeignet für tiefe Schnitte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-REXL-10X50
EX-REXL-20X100
EX-REXL-20X180X106X20
EX-REXL-20X200X125X20
EX-REXL-25X210X125X25
EX-REXL-25X235X150X25
EX-REXL-30X210X125X25
EX-REXL-30X235X150X25
EX-REXL-35X215X125X32
EX-REXL-35X240X150X32
EX-REXL-40X240X150X32
EX-REXL-40X270X180X32
EX-REXL-45X250X150X42
EX-REXL-45X280X180X42
EX-REXL-50X280X180X42
EX-REXL-50X315X212X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

96.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050410120-

231.33 €

1 8 Arbeitstage 20100420165-

156.54 €

1 6 Arbeitstage 2010642018083231

185.79 €

1 6 Arbeitstage 2012542020083232

198.79 €

1 6 Arbeitstage 2512552521083240

234.00 €

1 6 Arbeitstage 2515052523583241

211.79 €

1 6 Arbeitstage 3012562521083249

271.38 €

1 6 Arbeitstage 3015062523583250

304.96 €

1 6 Arbeitstage 3512563221583258

373.21 €

1 6 Arbeitstage 3515063224083259

408.96 €

1 6 Arbeitstage 4015063224083267

557.92 €

1 6 Arbeitstage 4018063227083268

485.88 €

1 6 Arbeitstage 4515064225083276

671.67 €

1 6 Arbeitstage 4518064228083277

785.42 €

1 6 Arbeitstage 5018064228083285

882.92 €

1 6 Arbeitstage 5021264231583286

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support