• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gold-Schaftfräser für Tuff-Kerben (mittlere Ausführung) TFGN

Gold-Schaftfräser für Tuff-Kerben (mittlere Ausführung) TFGN
  • Mengenrabatt
Mittelgroßer Tuf-Nick-Goldfräser zum Schruppen und Halbschlichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFGN-6
TFGN-7
TFGN-8
TFGN-9
TFGN-10
TFGN-11
TFGN-12
TFGN-13
TFGN-14
TFGN-15
TFGN-16
TFGN-17
TFGN-18
TFGN-19
TFGN-20
TFGN-21
TFGN-22
TFGN-23
TFGN-24
TFGN-25
TFGN-26
TFGN-27
TFGN-28
TFGN-29
TFGN-30
TFGN-31
TFGN-32
TFGN-33
TFGN-34
TFGN-35
TFGN-36
TFGN-37
TFGN-38
TFGN-39
TFGN-40
TFGN-41
TFGN-42
TFGN-43
TFGN-44
TFGN-45
TFGN-46
TFGN-47
TFGN-48
TFGN-49
TFGN-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

41.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 616466088656

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7204107088657

44.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8254107588658

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9254107588659

53.47 €

1 6 Arbeitstage 10324108288660

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11324128988661

63.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12404129788662

87.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13404129788663

78.71 €

1 6 Arbeitstage 144041610088664

85.31 €

1 6 Arbeitstage 154041610088665

91.32 €

1 6 Arbeitstage 164841610888666

102.92 €

1 6 Arbeitstage 174841610888667

87.75 €

1 6 Arbeitstage 184841610888668

111.58 €

1 6 Arbeitstage 194841610888669

94.79 €

1 6 Arbeitstage 205642012288670

138.67 €

1 6 Arbeitstage 215642012288671

116.46 €

1 6 Arbeitstage 225652012288672

157.49 €

1 6 Arbeitstage 235652012288673

157.49 €

1 6 Arbeitstage 246752514388674

132.17 €

1 6 Arbeitstage 256752514388675

171.17 €

1 6 Arbeitstage 266752514388676

187.42 €

1 6 Arbeitstage 276752514388677

153.83 €

1 6 Arbeitstage 286752514388678

252.96 €

1 6 Arbeitstage 296752514388679

203.67 €

1 6 Arbeitstage 306762514388680

284.38 €

1 6 Arbeitstage 318063216088681

234.00 €

1 6 Arbeitstage 328063216088682

344.50 €

1 6 Arbeitstage 338063216088683

344.50 €

1 6 Arbeitstage 348063216088684

281.12 €

1 6 Arbeitstage 358063216088685

433.88 €

1 6 Arbeitstage 368063216088686

450.12 €

1 6 Arbeitstage 378063216088687

450.12 €

1 6 Arbeitstage 389563217588688

474.16 €

1 6 Arbeitstage 399563217588689

399.16 €

1 6 Arbeitstage 409563217588690

606.67 €

1 6 Arbeitstage 419564219788691

606.67 €

1 6 Arbeitstage 429564219788692

632.49 €

1 6 Arbeitstage 439564219788693

632.49 €

1 6 Arbeitstage 449564219788694

533.00 €

1 6 Arbeitstage 459564219788695

687.92 €

1 6 Arbeitstage 469564219788696

715.82 €

1 6 Arbeitstage 479564219788697

715.82 €

1 6 Arbeitstage 4811264221488698

790.82 €

1 6 Arbeitstage 4911264221488699

632.49 €

1 6 Arbeitstage 5011264221488700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Technischer Support