Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 16 | 4 | 6 | 60 | 88456 | |
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 4 | 10 | 70 | 88457 | ||
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 4 | 10 | 75 | 88458 | ||
82.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 | 88459 | |
65.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 4 | 10 | 82 | 88460 | ||
94.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 32 | 4 | 12 | 89 | 88461 | ||
84.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88462 | ||
100.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88463 | ||
90.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88464 | |
100.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88465 | ||
94.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88466 | ||
124.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88467 | ||
98.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88468 | ||
139.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 48 | 4 | 16 | 108 | 88469 | ||
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 56 | 4 | 20 | 122 | 88470 | ||
157.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 56 | 4 | 20 | 122 | 88471 | ||
130.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 56 | 5 | 20 | 122 | 88472 | ||
190.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 56 | 5 | 20 | 122 | 88473 | ||
190.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88474 | ||
149.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88475 | ||
214.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88476 | ||
229.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88477 | ||
180.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88478 | ||
264.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 67 | 5 | 25 | 143 | 88479 | ||
207.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 67 | 6 | 25 | 143 | 88480 | ||
315.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88481 | ||
249.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88482 | ||
365.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88483 | ||
365.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88484 | ||
289.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88485 | ||
440.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88486 | ||
474.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 80 | 6 | 32 | 160 | 88487 | ||
474.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 95 | 6 | 32 | 175 | 88488 | ||
499.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 95 | 6 | 32 | 175 | 88489 | ||
399.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 95 | 6 | 32 | 175 | 88490 | ||
582.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88491 | ||
582.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88492 | ||
624.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88493 | ||
624.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88494 | ||
540.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88495 | ||
699.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88496 | ||
715.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 95 | 6 | 42 | 197 | 88497 | ||
715.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 112 | 6 | 42 | 214 | 88498 | ||
790.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 112 | 6 | 42 | 214 | 88499 | ||
632.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 112 | 6 | 42 | 214 | 88500 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | TiN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
shank | Gerade | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Surface Treatment | TiN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften