Schaftfräser / TiN / TiN-Beschichtung (Schruppfräser mit langem Schaft und feiner Teilung, kurzer Typ), TIN-LS-RESF

Schaftfräser / TiN / TiN-Beschichtung (Schruppfräser mit langem Schaft und feiner Teilung, kurzer Typ), TIN-LS-RESF
  • Mengenrabatt
TiN-beschichteter Schruppfräser. Spannutform, die die Spanabfuhrfähigkeit hervorhebt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-LS-RESF-6
TIN-LS-RESF-7
TIN-LS-RESF-8
TIN-LS-RESF-10
TIN-LS-RESF-12
TIN-LS-RESF-14
TIN-LS-RESF-15
TIN-LS-RESF-16
TIN-LS-RESF-18
TIN-LS-RESF-20
TIN-LS-RESF-22
TIN-LS-RESF-25
TIN-LS-RESF-28
TIN-LS-RESF-30
TIN-LS-RESF-32
TIN-LS-RESF-35
TIN-LS-RESF-40
TIN-LS-RESF-45
TIN-LS-RESF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.46 €

1 6 Arbeitstage 6113Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte68071356

50.27 €

1 6 Arbeitstage 7143Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte88071357

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8173Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte88571358

56.47 €

1 6 Arbeitstage 10223Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1010071360

70.89 €

1 6 Arbeitstage 12263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1211071362

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1211071364

82.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612071365

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16323Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612571366

96.73 €

1 6 Arbeitstage 18323Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612571368

90.46 €

1 6 Arbeitstage 20383Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2014071370

105.62 €

1 6 Arbeitstage 22383Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2014071372

127.29 €

1 6 Arbeitstage 25454Fläche / Seite / Nut2516071375

149.16 €

1 6 Arbeitstage 28454Fläche / Seite / Nut2516071378

188.50 €

1 6 Arbeitstage 30454Fläche / Seite / Nut2516071380

217.75 €

1 6 Arbeitstage 32534Fläche / Seite / Nut2517071382

257.83 €

1 6 Arbeitstage 35536Fläche / Seite / Nut3217571385

354.25 €

1 6 Arbeitstage 40636Fläche / Seite / Nut3218571390

458.25 €

1 6 Arbeitstage 45636Fläche / Seite / Nut3218571395

557.49 €

1 6 Arbeitstage 50756Fläche / Seite / Nut4221071400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment TiN

Technischer Support