TiN-Beschichtung (aufgeraut kurz, Feingewinde-Ausführung) EX-LS-RESF

TiN-Beschichtung (aufgeraut kurz, Feingewinde-Ausführung) EX-LS-RESF
TiN-beschichteter Schruppfräser für schwere Zerspanung mit langem Schaft und feiner Teilung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-LS-RESF-6
EX-LS-RESF-7
EX-LS-RESF-8
EX-LS-RESF-9
EX-LS-RESF-10
EX-LS-RESF-11
EX-LS-RESF-12
EX-LS-RESF-13
EX-LS-RESF-14
EX-LS-RESF-15
EX-LS-RESF-16
EX-LS-RESF-17
EX-LS-RESF-18
EX-LS-RESF-19
EX-LS-RESF-20
EX-LS-RESF-21
EX-LS-RESF-22
EX-LS-RESF-23
EX-LS-RESF-24
EX-LS-RESF-25
EX-LS-RESF-26
EX-LS-RESF-27
EX-LS-RESF-28
EX-LS-RESF-29
EX-LS-RESF-30
EX-LS-RESF-31
EX-LS-RESF-32
EX-LS-RESF-33
EX-LS-RESF-34
EX-LS-RESF-35
EX-LS-RESF-36
EX-LS-RESF-37
EX-LS-RESF-38
EX-LS-RESF-39
EX-LS-RESF-40
EX-LS-RESF-41
EX-LS-RESF-42
EX-LS-RESF-43
EX-LS-RESF-44
EX-LS-RESF-45
EX-LS-RESF-46
EX-LS-RESF-47
EX-LS-RESF-48
EX-LS-RESF-49
EX-LS-RESF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.55 €

1 6 Arbeitstage 6113Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte68087806

41.85 €

1 6 Arbeitstage 7143Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte88087807

41.85 €

1 6 Arbeitstage 8173Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte88587808

51.37 €

1 6 Arbeitstage 9193Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte109587809

45.76 €

1 6 Arbeitstage 10223Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1010087810

56.47 €

1 6 Arbeitstage 11223Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1210587811

55.87 €

1 6 Arbeitstage 12263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1211087812

69.09 €

1 6 Arbeitstage 13263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1211087813

64.89 €

1 6 Arbeitstage 14263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1211087814

67.89 €

1 6 Arbeitstage 15263Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612087815

71.50 €

1 6 Arbeitstage 16323Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612587816

91.92 €

1 6 Arbeitstage 17323Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612587817

79.91 €

1 6 Arbeitstage 18323Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1612587818

87.21 €

1 6 Arbeitstage 19323Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2013587819

85.92 €

1 6 Arbeitstage 20383Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2014087820

94.79 €

1 6 Arbeitstage 21383Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2014087821

94.79 €

1 6 Arbeitstage 22383Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2014087822

117.54 €

1 6 Arbeitstage 23383Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2014087823

140.83 €

1 6 Arbeitstage 24454Fläche / Seite / Nut2516087824

105.62 €

1 6 Arbeitstage 25454Fläche / Seite / Nut2516087825

143.00 €

1 6 Arbeitstage 26454Fläche / Seite / Nut2516087826

156.00 €

1 6 Arbeitstage 27454Fläche / Seite / Nut2516087827

133.25 €

1 6 Arbeitstage 28454Fläche / Seite / Nut2516087828

195.54 €

1 6 Arbeitstage 29454Fläche / Seite / Nut2516087829

158.17 €

1 6 Arbeitstage 30454Fläche / Seite / Nut2516087830

227.50 €

1 6 Arbeitstage 31534Fläche / Seite / Nut2517087831

200.96 €

1 6 Arbeitstage 32534Fläche / Seite / Nut2517087832

254.58 €

1 6 Arbeitstage 33534Fläche / Seite / Nut2517087833

267.04 €

1 6 Arbeitstage 34536Fläche / Seite / Nut3217587834

218.29 €

1 6 Arbeitstage 35536Fläche / Seite / Nut3217587835

309.83 €

1 6 Arbeitstage 36536Fläche / Seite / Nut3217587836

332.58 €

1 6 Arbeitstage 37536Fläche / Seite / Nut3217587837

352.62 €

1 6 Arbeitstage 38636Fläche / Seite / Nut3218587838

373.75 €

1 6 Arbeitstage 39636Fläche / Seite / Nut3218587839

290.88 €

1 6 Arbeitstage 40636Fläche / Seite / Nut3218587840

387.29 €

1 6 Arbeitstage 41636Fläche / Seite / Nut3218587841

387.29 €

1 6 Arbeitstage 42636Fläche / Seite / Nut3218587842

462.58 €

1 6 Arbeitstage 43636Fläche / Seite / Nut3218587843

462.58 €

1 6 Arbeitstage 44636Fläche / Seite / Nut3218587844

405.17 €

1 6 Arbeitstage 45636Fläche / Seite / Nut3218587845

492.92 €

1 6 Arbeitstage 46636Fläche / Seite / Nut3218587846

518.38 €

1 6 Arbeitstage 47636Fläche / Seite / Nut3218587847

568.75 €

1 6 Arbeitstage 48756Fläche / Seite / Nut4221087848

595.83 €

1 6 Arbeitstage 49756Fläche / Seite / Nut4221087849

487.50 €

1 6 Arbeitstage 50756Fläche / Seite / Nut4221087850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support