WXL-beschichteter Schaftfräser (aufgeraute lange Ausführung) WH-REEL

WXL-beschichteter Schaftfräser (aufgeraute lange Ausführung) WH-REEL
  • Mengenrabatt
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH-REEL-10
WH-REEL-12
WH-REEL-14
WH-REEL-15
WH-REEL-16
WH-REEL-18
WH-REEL-20
WH-REEL-22
WH-REEL-25
WH-REEL-28
WH-REEL-30
WH-REEL-32
WH-REEL-35
WH-REEL-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10454101008408710

93.73 €

1 6 Arbeitstage 12534121108408712

88.83 €

1 6 Arbeitstage 14534121108408714

99.12 €

1 6 Arbeitstage 15534121158408715

104.54 €

1 6 Arbeitstage 16634161258408716

109.96 €

1 6 Arbeitstage 18634161258408718

122.42 €

1 6 Arbeitstage 20754201408408720

144.62 €

1 6 Arbeitstage 22755201408408722

171.71 €

1 6 Arbeitstage 25905251708408725

199.88 €

1 6 Arbeitstage 28905251708408728

232.38 €

1 6 Arbeitstage 30906251708408730

284.92 €

1 6 Arbeitstage 321066322008408732

337.46 €

1 6 Arbeitstage 351066322008408735

469.62 €

1 6 Arbeitstage 401256322208408740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL coated

Technischer Support