Kugelkopfausführung EBM mit mehreren Schneiden

Kugelkopfausführung EBM mit mehreren Schneiden
  • Mengenrabatt
Er kann für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlwerkstoffen wie allgemeinem Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und Aluminium verwendet werden, und da er Kobaltschnellstahl verwendet, hat er eine hohe Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EBM-R3X6
EBM-R3.5X7
EBM-R4X8
EBM-R4.5X9
EBM-R5X10
EBM-R6X12
EBM-R7X14
EBM-R8X16
EBM-R9X18
EBM-R10X20
EBM-R12.5X25
EBM-R15X30
EBM-R16X32
EBM-R18X36
EBM-R20X40
EBM-R25X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Machining Application Tool No. External diameter Dc
(mm)

48.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3154906Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut830066

55.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5154906Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut830077

55.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42041008Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut830088

65.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.52041008Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut830099

65.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 525410010Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8301010

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 630411012Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8301212

90.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 735411012Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8301414

96.42 €

1 6 Arbeitstage 840414016Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8301616

110.50 €

1 6 Arbeitstage 940414016Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8301818

128.38 €

1 6 Arbeitstage 1045416020Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8302020

163.04 €

1 6 Arbeitstage 12.550418025Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8302525

212.88 €

1 6 Arbeitstage 1555418025Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8303030

233.46 €

1 6 Arbeitstage 1660418032Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8303232

294.67 €

1 6 Arbeitstage 1860418032Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8303636

354.79 €

1 6 Arbeitstage 2065420032Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut8304040

495.62 €

1 6 Arbeitstage 2575621042Gekrümmte Oberfläche / Seite8305050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung
With/Without Torsion Available Shape Ball

Technischer Support