Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 7 | 55 | 6 | 8401031 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 65 | 8 | 8401041 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 65 | 8 | 8401042 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 65 | 8 | 8401051 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 10 | 65 | 8 | 8401052 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 10 | 65 | 8 | 8401053 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 12 | 65 | 8 | 8401061 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 65 | 8 | 8401062 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 65 | 8 | 8401063 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 12 | 65 | 8 | 8401064 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 14 | 70 | 10 | 8401081 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 14 | 70 | 10 | 8401082 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 14 | 70 | 10 | 8401083 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 14 | 70 | 10 | 8401084 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 14 | 70 | 10 | 8401086 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 18 | 75 | 10 | 8401101 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 18 | 75 | 10 | 8401102 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 18 | 75 | 10 | 8401103 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | 75 | 10 | 8401104 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 75 | 10 | 8401106 | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 22 | 85 | 12 | 8401122 | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 22 | 85 | 12 | 8401123 | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 22 | 85 | 12 | 8401124 | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 22 | 85 | 12 | 8401126 | |
67.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 4 | 22 | 85 | 12 | 8401128 | |
81.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 1 | 30 | 100 | 16 | 8401152 | |
81.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 1.5 | 30 | 100 | 16 | 8401153 | |
81.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 2 | 30 | 100 | 16 | 8401154 | |
81.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 3 | 30 | 100 | 16 | 8401156 | |
90.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | 30 | 100 | 16 | 8401158 | ||
90.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 5 | 30 | 100 | 16 | 8401160 | ||
87.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 30 | 100 | 16 | 8401162 | |
87.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 30 | 100 | 16 | 8401163 | |
87.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 30 | 100 | 16 | 8401164 | |
87.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 30 | 100 | 16 | 8401166 | |
83.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 30 | 100 | 16 | 8401168 | ||
83.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 5 | 30 | 100 | 16 | 8401170 | ||
89.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1 | 34 | 100 | 16 | 8401182 | ||
89.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.5 | 34 | 100 | 16 | 8401183 | ||
89.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 2 | 34 | 100 | 16 | 8401184 | ||
89.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 34 | 100 | 16 | 8401186 | ||
96.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | 34 | 100 | 16 | 8401188 | ||
96.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 5 | 34 | 100 | 16 | 8401190 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 38 | 115 | 20 | 8401204 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 38 | 115 | 20 | 8401206 | ||
112.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 38 | 115 | 20 | 8401208 | ||
112.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 38 | 115 | 20 | 8401210 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | Ohne Beschichtung | Tolerance | 0~-0.03 |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | Corner R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften