• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

XPM 2-schneidig kurz XPM-TPDS

XPM 2-schneidig kurz XPM-TPDS
  • Mengenrabatt
Kurzer Schaftfräser mit 2 Schneiden aus pulvermetallurgisch hergestelltem Schnellarbeitsstahl XPM als Grundmaterial.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-TPDS-2X0.5
XPM-TPDS-2X1
XPM-TPDS-2X1.5
XPM-TPDS-2X2
XPM-TPDS-2X2.5
XPM-TPDS-2X3
XPM-TPDS-2.5X0.5
XPM-TPDS-2.5X1
XPM-TPDS-2.5X1.5
XPM-TPDS-2.5X2
XPM-TPDS-2.5X2.5
XPM-TPDS-2.5X3
XPM-TPDS-2.5X4
XPM-TPDS-2.5X5
XPM-TPDS-2.5X7
XPM-TPDS-2.5X10
XPM-TPDS-3X0.5
XPM-TPDS-3X1
XPM-TPDS-3X1.5
XPM-TPDS-3X2
XPM-TPDS-3X2.5
XPM-TPDS-3X3
XPM-TPDS-3X4
XPM-TPDS-3X5
XPM-TPDS-3X7
XPM-TPDS-3X10
XPM-TPDS-4X0.5
XPM-TPDS-4X1
XPM-TPDS-4X1.5
XPM-TPDS-4X2
XPM-TPDS-4X2.5
XPM-TPDS-4X3
XPM-TPDS-4X4
XPM-TPDS-4X5
XPM-TPDS-4X7
XPM-TPDS-4X10
XPM-TPDS-5X0.5
XPM-TPDS-5X1
XPM-TPDS-5X1.5
XPM-TPDS-5X2
XPM-TPDS-5X2.5
XPM-TPDS-5X3
XPM-TPDS-5X4
XPM-TPDS-5X5
XPM-TPDS-5X7
XPM-TPDS-5X10
XPM-TPDS-6X0.5
XPM-TPDS-6X1
XPM-TPDS-6X1.5
XPM-TPDS-6X2
XPM-TPDS-6X2.5
XPM-TPDS-6X3
XPM-TPDS-6X4
XPM-TPDS-6X5
XPM-TPDS-6X7
XPM-TPDS-6X10
XPM-TPDS-8X1.5
XPM-TPDS-8X2
XPM-TPDS-8X2.5
XPM-TPDS-8X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.510654864012.17

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2113657864112.45

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.513657864212.68

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2218662864313.26

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.518662864413.57

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2318662864513.89

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.510654864022.67

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5113657864122.95

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51.513657864223.18

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5218662864323.76

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52.518662864424.07

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5318662864524.39

45.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5418662864625.02

46.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5518662864725.65

56.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57241074864828.64

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5102412818649210.96

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.510654864033.17

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3113657864133.45

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.513657864233.68

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3218662864334.26

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32.518662864434.57

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3318662864534.89

45.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3418662864635.52

46.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3518862864736.15

56.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37241074864838.89

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3102412818649311.46

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.512656864044.21

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116660864144.56

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.516660864244.84

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4221665864345.47

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42.521665864445.83

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4321865864546.2

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4421865864646.94

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4521865864747.67

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 472812858648410.88

85.92 €

1 6 Arbeitstage 4102812858649413.87

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.514658864055.24

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5119663864155.66

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.519663864256

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5225869864356.75

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52.525869864457.18

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5325869864557.62

53.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54251075864658.5

51.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55251075864759.37

83.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 573412918648513.35

108.33 €

1 6 Arbeitstage 5103416948649516.99

46.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.514858864066.24

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6119863864166.66

42.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61.519863864267

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6225869864367.75

48.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62.5251075864468.18

48.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63251075864568.62

53.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 64251075864669.5

66.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 652512828647610.37

92.52 €

1 6 Arbeitstage 673412918648614.35

108.33 €

1 6 Arbeitstage 6103416948649617.99

56.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.5221072864279.15

58.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 823012878643710.1

58.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82.53012878644710.62

58.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 833012878645711.14

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support