XPM 2-schneidig stumpf XPM-TPDSS

XPM 2-schneidig stumpf XPM-TPDSS
  • Mengenrabatt
Schaftfräser mit 2 Schneiden und konischem Schaft, bei dem Pulvermetall-Schnellstahl XPM als Grundmaterial verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-TPDSS-1X0.5
XPM-TPDSS-1X1
XPM-TPDSS-1X1.5
XPM-TPDSS-1X2
XPM-TPDSS-1X2.5
XPM-TPDSS-1X3
XPM-TPDSS-1.5X0.5
XPM-TPDSS-1.5X1
XPM-TPDSS-1.5X1.5
XPM-TPDSS-1.5X2
XPM-TPDSS-1.5X2.5
XPM-TPDSS-1.5X3
XPM-TPDSS-2X0.5
XPM-TPDSS-2X1
XPM-TPDSS-2X1.5
XPM-TPDSS-2X2
XPM-TPDSS-2X2.5
XPM-TPDSS-2X3
XPM-TPDSS-2.5X0.5
XPM-TPDSS-2.5X1
XPM-TPDSS-2.5X1.5
XPM-TPDSS-2.5X2
XPM-TPDSS-2.5X2.5
XPM-TPDSS-2.5X3
XPM-TPDSS-3X0.5
XPM-TPDSS-3X1
XPM-TPDSS-3X1.5
XPM-TPDSS-3X2
XPM-TPDSS-3X2.5
XPM-TPDSS-3X3
XPM-TPDSS-4X0.5
XPM-TPDSS-4X1
XPM-TPDSS-4X1.5
XPM-TPDSS-4X2
XPM-TPDSS-4X2.5
XPM-TPDSS-4X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.52.547868011.04

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 113.548868111.12

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.53.548868211.18

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12448868311.28

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5448868411.35

60.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13448868511.42

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.5347868021.55

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51448868121.64

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.5448868221.71

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52549868321.85

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.5549868421.94

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53549868522.02

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.5549868032.09

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21751868132.24

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.5751868232.37

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22953868332.63

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22.5953868432.79

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23953868532.94

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.5549868042.59

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51751868142.74

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51.5751868242.87

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52953868343.13

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52.5953868443.29

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53953868543.44

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.5650868053.1

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31852868153.28

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.5852868253.42

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 321155868353.77

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32.51155868453.96

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 331155868554.15

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.5852868064.14

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411155868164.38

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.51155868264.58

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 421559868365.05

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42.51559868465.31

41.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 431559868565.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Shank diameter (d)(mm) 6
Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support