• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig kurz TPBDS

2-schneidig kurz TPBDS
  • Mengenrabatt
Es kann für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlwerkstoffen wie allgemeinem Stahl, Edelstahl, Gusseisen und Aluminium verwendet werden, und da es Kobalt-Schnellstahl verwendet, hat es eine hohe Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPBDS-R1X0.5
TPBDS-R1X1
TPBDS-R1X1.5
TPBDS-R1X2
TPBDS-R1X2.5
TPBDS-R1X3
TPBDS-R1X10
TPBDS-R1.5X0.5
TPBDS-R1.5X1
TPBDS-R1.5X1.5
TPBDS-R1.5X2
TPBDS-R1.5X2.5
TPBDS-R1.5X3
TPBDS-R1.5X4
TPBDS-R1.5X5
TPBDS-R1.5X7
TPBDS-R1.5X10
TPBDS-R1.25X0.5
TPBDS-R1.25X1
TPBDS-R1.25X1.5
TPBDS-R1.25X2
TPBDS-R1.25X2.5
TPBDS-R1.25X3
TPBDS-R1.25X4
TPBDS-R1.25X5
TPBDS-R1.25X7
TPBDS-R1.25X10
TPBDS-R2X0.5
TPBDS-R2X1
TPBDS-R2X1.5
TPBDS-R2X2
TPBDS-R2X2.5
TPBDS-R2X3
TPBDS-R2X4
TPBDS-R2X5
TPBDS-R2X7
TPBDS-R2X10
TPBDS-R2.5X0.5
TPBDS-R2.5X1
TPBDS-R2.5X1.5
TPBDS-R2.5X2
TPBDS-R2.5X2.5
TPBDS-R2.5X3
TPBDS-R2.5X4
TPBDS-R2.5X5
TPBDS-R2.5X7
TPBDS-R2.5X10
TPBDS-R3X0.5
TPBDS-R3X1
TPBDS-R3X1.5
TPBDS-R3X2
TPBDS-R3X2.5
TPBDS-R3X3
TPBDS-R3X4
TPBDS-R3X5
TPBDS-R3X7
TPBDS-R3X10
TPBDS-R4X1.5
TPBDS-R4X2
TPBDS-R4X2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

58.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5106154859012.16

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1136157859112.42

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5136157859212.63

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2186162859313.19

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5186162859413.49

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3186162859513.78

90.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102412181-10.14

58.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51061.554859033.15

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11361.557859133.4

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51361.557859233.6

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21861.562859334.15

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51861.562859434.44

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31861.562859534.73

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41861.562859635.31

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51881.562859735.9

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 724101.574859838.55

86.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024121.5818599310.98

58.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51061.2554859022.65

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11361.2557859122.91

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51361.2557859223.12

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21861.2562859323.67

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51861.2562859423.97

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31861.2562859524.26

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41861.2562859624.85

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51861.2562859725.44

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 724101.2574859828.11

86.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024121.25818599210.56

58.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5126256859044.17

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1166260859144.49

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5166260859244.73

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2216265859345.33

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5216265859445.66

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3218265859546

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4218265859646.67

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5218265859747.34

86.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 728122858598410.41

88.83 €

1 6 Arbeitstage 1028122858599413.23

58.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51462.558859055.2

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11962.563859155.58

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51962.563859255.87

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22582.569859356.57

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52582.569859456.97

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32582.569859557.37

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 425102.575859658.16

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 525102.575859758.96

88.83 €

1 6 Arbeitstage 734122.5918598512.77

118.08 €

1 6 Arbeitstage 1034162.5948599516.19

61.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5148358859066.19

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1198363859166.56

61.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5198363859266.84

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2258369859367.54

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52510375859467.93

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32510375859568.31

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42510375859669.09

86.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52512382859769.87

98.04 €

1 6 Arbeitstage 734123918598613.66

118.08 €

1 6 Arbeitstage 1034163948599617.02

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52210472859278.95

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23012487859379.82

90.72 €

1 6 Arbeitstage 2.530124878594710.28

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support