2-schneidig stumpf TPDSS

2-schneidig stumpf TPDSS
Universeller 2-Schneiden-Fräser mit konischem Schaft, der Kobalt-Schnellstahl als Grundmaterial verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPDSS-1X0.5
TPDSS-1X1
TPDSS-1X1.5
TPDSS-1X2
TPDSS-1X2.5
TPDSS-1X3
TPDSS-1.5X0.5
TPDSS-1.5X1
TPDSS-1.5X1.5
TPDSS-1.5X2
TPDSS-1.5X2.5
TPDSS-1.5X3
TPDSS-2X0.5
TPDSS-2X1
TPDSS-2X1.5
TPDSS-2X2
TPDSS-2X2.5
TPDSS-2X3
TPDSS-2.5X0.5
TPDSS-2.5X1
TPDSS-2.5X1.5
TPDSS-2.5X2
TPDSS-2.5X2.5
TPDSS-2.5X3
TPDSS-3X0.5
TPDSS-3X1
TPDSS-3X1.5
TPDSS-3X2
TPDSS-3X2.5
TPDSS-3X3
TPDSS-4X0.5
TPDSS-4X1
TPDSS-4X1.5
TPDSS-4X2
TPDSS-4X2.5
TPDSS-4X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

47.36 €

1 6 Arbeitstage 10.52.547873011.04

47.36 €

1 6 Arbeitstage 113.548873111.12

47.36 €

1 6 Arbeitstage 11.53.548873211.18

47.36 €

1 6 Arbeitstage 12448873311.28

47.36 €

1 6 Arbeitstage 12.5448873411.35

47.36 €

1 6 Arbeitstage 13448873511.42

41.75 €

1 6 Arbeitstage 1.50.5347873021.55

41.75 €

1 6 Arbeitstage 1.51448873121.64

41.75 €

1 6 Arbeitstage 1.51.5448873221.71

41.75 €

1 6 Arbeitstage 1.52549873321.85

41.75 €

1 6 Arbeitstage 1.52.5549873421.94

41.75 €

1 6 Arbeitstage 1.53549873522.02

30.14 €

1 6 Arbeitstage 20.5549873032.09

30.14 €

1 6 Arbeitstage 21751873132.24

30.14 €

1 6 Arbeitstage 21.5751873232.37

31.94 €

1 6 Arbeitstage 22953873332.63

31.94 €

1 6 Arbeitstage 22.5953873432.79

31.94 €

1 6 Arbeitstage 23953873532.94

30.14 €

1 6 Arbeitstage 2.50.5549873042.59

30.14 €

1 6 Arbeitstage 2.51751873142.74

30.14 €

1 6 Arbeitstage 2.51.5751873242.87

31.94 €

1 6 Arbeitstage 2.52955873343.13

31.94 €

1 6 Arbeitstage 2.52.5953873443.29

31.94 €

1 6 Arbeitstage 2.53953873543.44

30.14 €

1 6 Arbeitstage 30.5650873053.1

30.14 €

1 6 Arbeitstage 31852873153.28

30.14 €

1 6 Arbeitstage 31.5852873253.42

31.94 €

1 6 Arbeitstage 321155873353.77

31.94 €

1 6 Arbeitstage 32.51155873453.96

31.94 €

1 6 Arbeitstage 331155873554.15

30.14 €

1 6 Arbeitstage 40.5852873064.14

30.14 €

1 6 Arbeitstage 411155873164.38

30.14 €

1 6 Arbeitstage 41.51155873264.58

31.94 €

1 6 Arbeitstage 421559873365.05

31.94 €

1 6 Arbeitstage 42.51559873465.31

31.94 €

1 6 Arbeitstage 431559873565.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Shank diameter (d)(mm) 6
Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Kobalt HSS
Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support