Spiralgewindebohrer, V-Beschichtung V-SFT

Spiralgewindebohrer, V-Beschichtung V-SFT
  • Mengenrabatt
Can be used with a wide range of soft and hard materials. Particularly suitable for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-SFT-OH1-M2X0.4
V-SFT-OH2-M3X0.5
V-SFT-OH2-M4X0.7
V-SFT-OH2-M5X0.8
V-SFT-OH2-M6X1
V-SFT-OH2-M8X1
V-SFT-OH3-M6X1
V-SFT-OH3-M10X1.5
V-SFT-OH3-M10X1.25
V-SFT-OH3-M16X2
V-SFT-OH4-M8X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

28.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M20.440OH116322.8-8310249

17.63 €

1 6 Arbeitstage M30.546OH219433.5-8310269

17.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752OH221534.9Available8310283

17.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH2245.535.6Available8310290

18.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162OH229637Available8310297

29.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8170OH2376.238.5-8310311

19.36 €

1 6 Arbeitstage M6162OH329637Available8310298

27.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH3417310.5-8310317

27.13 €

1 6 Arbeitstage M101.2575OH3417310.5-8310321

63.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295OH35212.5314-8310357

24.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570OH4376.238.5-8310308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Coating Details V coated

Technischer Support