• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl EX-SUS-SFT

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl EX-SUS-SFT
  • Mengenrabatt
Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SUS-SFT-OH1-M2X0.4
EX-SUS-SFT-OH1-M2.3X0.4
EX-SUS-SFT-OH2-1/4-28UNF
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45
EX-SUS-SFT-OH2-M2.6X0.45
EX-SUS-SFT-OH2-M3X0.5
EX-SUS-SFT-OH2-M3X0.6
EX-SUS-SFT-OH2-M3.5X0.6
EX-SUS-SFT-OH2-M4X0.7
EX-SUS-SFT-OH2-M4X0.75
EX-SUS-SFT-OH2-M5X0.8
EX-SUS-SFT-OH2-M5X0.9
EX-SUS-SFT-OH2-M6X1
EX-SUS-SFT-OH2-M8X1
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1
EX-SUS-SFT-OH2-M12X1
EX-SUS-SFT-OH2-NO4-40UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO4-48UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO5-40UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO5-44UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO6-32UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO6-40UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-32UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO10-24UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO10-32UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1/2-13UNC
EX-SUS-SFT-OH3-1/2-20UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1/4-20UNC
EX-SUS-SFT-OH3-1-12UNF
EX-SUS-SFT-OH3-3/4-10UNC
EX-SUS-SFT-OH3-3/4-16UNF
EX-SUS-SFT-OH3-3/8-16UNC
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-11UNC
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-18UNF
EX-SUS-SFT-OH3-5/16-18UNC
EX-SUS-SFT-OH3-7/8-14UNF
EX-SUS-SFT-OH3-7/16-14UNC
EX-SUS-SFT-OH3-7/16-20UNF
EX-SUS-SFT-OH3-M8X1.25
EX-SUS-SFT-OH3-M10X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M10X1.25
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
EX-SUS-SFT-OH3-M14X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M14X2
EX-SUS-SFT-OH3-M16X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M16X2
EX-SUS-SFT-OH3-M18X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M18X2.5
EX-SUS-SFT-OH3-M20X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M20X2.5
EX-SUS-SFT-OH3-M22X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M24X1.5
EX-SUS-SFT-OH4-1-8UNC
EX-SUS-SFT-OH4-7/8-9UNC
EX-SUS-SFT-OH4-M3X0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

14.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.42.5P40OH1-3212-24101

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42.5P42OH1-3213-24104

11.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4UN282.5P62OH2296319Available15326

16.82 €

1 6 Arbeitstage Unified3/8UN242.5P75OH2417324-15334

14.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified5/16UN242.5P70OH2376.1322-15330

12.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.452.5P44OH2-3214-24105

11.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.452.5P44OH2-3214-24107

9.10 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52.5P46OH2194311-15111

9.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.62.5P46OH2194311-24110

9.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.62.5P48OH2204313Available24114

8.81 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.72.5P52OH2215313Available15116

8.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.752.5P52OH2215313Available24115

9.06 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.82.5P60OH2245.5316Available15120

9.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.92.5P60OH2245.5316Available24119

9.42 €

1 6 Arbeitstage MeterM612.5P62OH2296319Available15124

15.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM812.5P70OH2376.2322-24134

19.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1012.5P75OH2417324-24146

26.17 €

1 6 Arbeitstage MeterM1212.5P82OH2488.5329-24160

11.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN402.5P44OH2213315-15302

11.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN482.5P44OH2213315-15303

11.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo5UN402.5P46OH2194311Available15306

11.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo5UN442.5P46OH2194311Available15307

11.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN322.5P48OH2214313Available15310

11.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN402.5P48OH2214313Available15311

10.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo8UN322.5P52OH2215313Available15314

10.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo8UN362.5P52OH2215313Available15315

10.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo10UN242.5P60OH2245.5316Available15318

11.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo10UN322.5P60OH2245.5316Available15319

26.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/2UN132.5P85OH3489329-15342

26.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/2UN202.5P85OH3489329-15345

11.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4UN202.5P62OH3296319Available15325

108.50 €

1 6 Arbeitstage Unified1UN122.5P125OH36820445-15361

60.98 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4UN102.5P105OH35814437-15352

60.98 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4UN162.5P105OH35814437-15353

16.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified3/8UN162.5P75OH3417324-15333

41.15 €

1 6 Arbeitstage Unified5/8UN112.5P95OH35212332-15348

41.15 €

1 6 Arbeitstage Unified5/8UN182.5P95OH35212332-15349

14.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified5/16UN182.5P70OH3376.1322-15329

94.33 €

1 6 Arbeitstage Unified7/8UN142.5P115OH36317438-15357

22.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified7/16UN142.5P80OH3488325-15337

22.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified7/16UN202.5P80OH3488325-15338

12.82 €

1 6 Arbeitstage MeterM81.252.5P70OH3376.2322-15132

15.62 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.52.5P75OH3417324-15142

16.07 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.252.5P75OH3417324-15144

20.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM121.52.5P82OH3488.5329-24156

20.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM121.252.5P82OH3488.5329-24158

21.17 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.752.5P82OH3488.5329-15154

27.87 €

1 6 Arbeitstage MeterM141.52.5P88OH34810.5330-24170

27.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1422.5P88OH34810.5330-24168

36.39 €

1 6 Arbeitstage MeterM161.52.5P95OH35212.5332-24178

36.39 €

1 6 Arbeitstage MeterM1622.5P95OH35212.5332-24176

48.86 €

1 6 Arbeitstage MeterM181.52.5P100OH35514437-24186

49.20 €

1 6 Arbeitstage MeterM182.52.5P100OH35514437-24184

63.08 €

1 6 Arbeitstage MeterM201.52.5P105OH35815437-24196

63.08 €

1 6 Arbeitstage MeterM202.52.5P105OH35815437-24192

84.71 €

1 6 Arbeitstage MeterM221.52.5P115OH36317438-24200

87.00 €

1 6 Arbeitstage MeterM241.52.5P120OH36619445-24204

108.50 €

1 6 Arbeitstage Unified1UN82.5P125OH46820445-15360

94.33 €

1 6 Arbeitstage Unified7/8UN92.5P115OH46317438-15356

11.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.52.5P46OH4194311-24113

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support